Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Pinturas de alta calidad para acabados superiores.
Las pinturas para barcos, puentes, torres de refrigeración, plataformas marinas, coches, aviones o tanques de productos químicos requieren una humedad baja para asegurar que los recubrimientos se adhieren, correctamente, a las superficies. El aire con punto de rocío ambiente provoca condensaciones en las superficies frías, afectando al acabado de estos recubrimientos de manera significativa.
Dado el incremento en el uso de pintura con base agua, los sistemas de deshumidificación de Munters mejoran la calidad de la pintura y reducen los retoques.
La aplicación de lacas con base acuosa, en ambientes tratados con deshumidificación, proporcionan una alta capacidad de secado a bajas temperaturas. Los acabados de alta calidad con pinturas y esmaltes en polvo se consiguen utilizando sistemas de deshumidificación de Munters.
Los deshumidificadores de Munters permiten pintar componentes industriales en un ambiente óptimo, eliminando la condensación y permitiendo que los contratistas chorreen y pinten en las condiciones más extremas.
Munters ayuda a los pintores a ajustarse a su planificación, cumplir con las especificaciones y asegurar el acabado y la calidad del producto. El uso de deshumidificadores en aplicaciones de pintura y recubrimiento, ayuda prevenir la corrosión y los defectos en el pintado.
Los sistemas de Munters controlan las condiciones de humedad a lo largo de todo el proceso de chorreo. Los equipos de pintado pueden realizar el trabajo en un solo ciclo y además, el aire seco, se puede transportar a largas distancias de una manera eficiente.
Chorree, limpie y pinte
La humedad condensa en cualquier superficie que esté más fría que el aire circundante. El control de la humedad previene la oxidación que resulta de la condensación en la superficie del metal que va a ser recubierto. Con un control preciso de la humedad, el ciclo electrolítico se puede detener y el porcentaje de corrosión se reduce de manera significativa.
En cabinas de pintura, el aire pasa a través de un sistema de deshumidificación que elimina la humedad y los compuestos volátiles orgánicos ( VOC) antes de ser impulsado. Los sistemas de Munters eliminan estos compuestos del aire de proceso y de regeneración y pueden ser enviados a un incinerador térmico, que destruye estos compuestos antes de ser enviados a la atmósfera.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!