Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Munters controla la humedad durante el proceso de recubrimiento de multitud de procesos de fabricación.
Las especificaciones durante el proceso de recubrimiento requieren un control de la humedad muy específico, muchas veces, muy difícil de conseguir durante los meses de verano, que es cuando se producen un mayor número de problemas en el proceso. Los sistemas de control de la humedad y temperatura de Munters ayudan a conseguir las condiciones requeridas durante todo el año, reducir las paradas en la producción y el impacto que esto tiene sobre los costes. Además, los sistemas de tratamiento del aire de Munters controlan los contaminantes mediante la utilización de filtros y ventiladores muy eficientes; Munters puede limpiar el aire antes de que se expulse al medioambiente.
El proceso de recubrimiento puede reducirse y hacerse más consistente inyectando aire seco. Independientemente de la época del año, las condiciones climáticas en el equipo de recubrimiento serán estables durante todo el año, asegurando unas condiciones óptimas. La productividad aumenta entre un 15-20% y los costes energéticos se reducen entre un 10-15%. El riesgo de contaminación, también, se puede prevenir con los sistemas de deshumidificación por rotor desecante de Munters.
Los sistemas de aire seco de Munters son el modo más simple y preciso de conseguir y controlar el nivel de humedad requerido.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!