Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
El enfriamiento evaporativo es la respuesta natural para una climatización eficiente. Es el mismo principio de enfriamiento que nuestro cuerpo utiliza cuando la humedad (sudor) se evapora y refresca la piel. La refrigeración por enfriamiento evaporativo es ideal para aplicaciones en las que hay que reducir las temperaturas elevadas y es prioritario un ahorro en el consumo energético.
Munters ofrece una amplia gama de productos para diferentes aplicaciones de enfriamiento evaporativo, adaptándose a una gran diversidad de industrias como centros de procesamiento de datos, instalaciones ganaderas, invernaderos y plantas de producción de energía.
Munters ofrece sistemas de enfriamiento evaporativo indirecto que rechazan el calor, sin añadir humedad en distintas áreas de aplicación como centros de procesamiento de datos, hospitales, aeropuertos, centros penitenciarios, etc. El sistema Oasis de enfriamiento evaporativo indirecto, recientemente galardonado, ofrece un ahorro energético de hasta el 70% si se compara con los sistemas de refrigeración tradicionales.
En los días fríos, los enfriadores evaporativos indirectos Oasis operan en seco como intercambiadores de calor aire-aire. El aire exterior enfría, indirectamente, las instalaciones de aire a través de intercambio de calor, sin uso de agua. Cuando elevamos la temperatura ambiente hasta un cierto punto, el agua se bombea a las boquillas de pulverización que mojan la superficie exterior de los tubos del intercambiador de calor, recubriéndolos con una fina capa de agua.
El aire evapora el agua del exterior de los tubos, lo que provoca que el calor sea extraído del aire de la instalación que fluye por los tubos. Con este modo de evaporación, el intercambiador de calor enfría el aire recirculado, incluso, cuando la temperatura exterior es alta. Cuando la temperatura exterior es muy alta y húmeda, este sistema se apoya con pequeños sistemas de refrigeración mecánicos de agua fría para complementar el enfriamiento evaporativo.
El aire pasa a través de un panel y se evapora con la ayuda de la energía tomada desde el aire. El aire se enfría solo con un ventilador y una bomba de agua. El aire antiguo se expulsa y es reemplazado con aire fresco. El ángulo más pronunciado del panel Munters, dirige más agua para el lado de entrada de aire del panel, que es donde más se necesita.
Los paneles evaporativos DataDek, Glas-Dek, CELdek®, WetDek y TURBIdek de Munters presentan una gran eficiencia evaporativa y han sido diseñados para ofrecer la máxima refrigeración y humidificación, una baja caída de presión y una larga vida útil.
El enfriamiento evaporativo es una solución eficientemente energética para aplicaciones industriales en entornos con temperaturas elevadas que provocan una reducción en la productividad y entornos poco confortables para los trabajadores. Esto puede aumentar los fallos y accidentes en las líneas de producción
Los sistemas de enfriamiento evaporativo GTECH de Munters aumentan la potencia de las turbinas de gas, centrales eléctricas y motores (gas y diésel). El enfriamiento evaporativo puede lograr una eficiencia de refrigeración del 95%, con paneles de enfriamiento evaporativo de gran eficiencia. Los pre-enfriadores de Munters aumentan la densidad del aire de combustión mediante la reducción de la temperatura y el aumento de la humedad relativa. La instalación de un pre-enfriador Munters GTECH incrementa el rendimiento desde un 20% y hasta un 60% en climas muy cálidos y secos.
Los pre-enfriadores de Munters ofrecen un retorno de inversión muy corto. Para nuevas instalaciones, la ventaja adicional es la integración del equipo Munters en la filtración de aire de admisión, reduciendo la inversión al compartir el housing de las etapas de filtración y el pre-enfriador. El pre-enfriador evaporativo ofrece aire enfriado y húmedo, libre de aerosoles y con una caída de presión constante durante todo el año
Industria Avícola
Los sistemas de enfriamiento evaporativo son muy importantes para la optimización de la calidad del aire en el interior del túnel ventilado en naves avícolas, durante los meses del año más calurosos. Al mantener las temperaturas del aire más bajas, se reducen los problemas relacionados con el estrés térmico.
Industria agrícola
Mantener una temperatura del aire constante es muy importante dentro de un invernadero. Se debe mantener un delicado equilibrio para maximizar la producción. Mediante la instalación de enfriamiento evaporativo de calidad, se asegura el equilibrio.
Industria porcina
Mantener una temperatura constante dentro de una instalación porcina es clave para el confort y la producción animal. La instalación de un sistema de enfriamiento evaporativo con panel CELdek® proporciona una temperatura de aire más constante y de gran calidad.
Industria láctea
El estrés por calor en las vacas lecheras puede ocasionar una disminución en la producción de leche. Un sistema de enfriamiento evaporativo con panel CELdek®, con gran capacidad de enfriamiento, minimiza la pérdida de producción durante los picos extremos de temperatura exterior.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!