Thermal oxidizers
Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)
Los oxidadores térmicos regenerativos eliminan contaminantes mediante oxidación a alta temperatura con una recuperación térmica de hasta el 96%. Disponibles en configuraciones de cámara modular, ofrecen alta eficiencia y bajos costos operativos para una amplia gama de volúmenes de gas.
Aspectos destacados
- Hasta un 96% de recuperación térmica gracias a la tecnología de lecho cerámico
- Diseños de 2 a 7 cámaras para un dimensionamiento flexible del sistema
- La distribución optimizada del gas garantiza una oxidación completa
- Reduce el consumo de combustible y los costes operativos
- 30 años de experiencia en oxidadores en diversas industrias
- Más de 550 oxidadores instalados en todo el mundo
- Oxidante térmico regenerativo (RTO)