Would you prefer to visit the website in this country and language?

Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

DropSTOP

Munters DropSTOP es un separador de gotas altamente eficaz y rentable, desarrollado para capturar el arrastre de gotas desde serpentines, medios de enfriamiento evaporativo directo, etc. El medio DropSTOP está diseñado para que el flujo de aire siempre lo atraviese. Está enmarcado en una carcasa de acero inoxidable para facilitar la integración al sistema y el mantenimiento. Se pueden combinar varios paneles para adaptarse a cualquier necesidad.

Highlights

  • Elimina las gotas de agua del flujo de aire
  • Muy baja pérdida de presión
  • Utiliza medio evaporativo GLASdek con certificación UL900
  • Fabricado con panel acanalado patentado de tres planos
  • Funciona con velocidades de aire de hasta 4,0 m/s
  • Tamaño de instalación compacto
  • Requiere poco o ningún mantenimiento

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
DropSTOPVer