Feuchteregelung für industrielle Prozesse und Konservierungsanwendungen
Die präzise Regelung der relativen und absoluten Luftfeuchtigkeit ist entscheidend für viele industrielle Prozesse, Fertigungsanlagen und Konservierungsanwendungen. Die Umgebungsluft weist oft hohe Feuchtigkeitswerte auf, die eine Vielzahl von Problemen verursachen können.
Unkontrollierte relative Luftfeuchtigkeit birgt das Risiko von Schimmel- und Bakterienwachstum, Problemen mit elektrischen Schaltkreisen, Korrosion von Metallteilen, Eis- und Frostbildung in gekühlten Lagereinrichtungen und insgesamt ein ungesundes, unangenehmes Arbeitsumfeld für Menschen.
Industrielle und gewerbliche Entfeuchtungslösungen beheben effektiv feuchtigkeitsbedingte Probleme, indem sie überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft entfernen. Sorptionsentfeuchter sind die erste Wahl für die meisten Anwendungen, da sie eine präzise Feuchteregelung bei jedem erforderlichen Taupunkt, zuverlässige Leistung in allen Umgebungen und eine bessere Energieeffizienz bieten.
Ohne Entfeuchtung riskieren Sie:
- Einen erhöhten Energieverbrauch
- Prozessunterbrechungen und höhere Wartungskosten
- eine schlechte Produktqualität und eine kürzere Haltbarkeit
- Schäden an Geräten, Dokumenten, Artefakten und Sammlerstücken
- unsichere oder ungesunde Arbeitsbedingungen.

"Überschüssige Feuchtigkeit kann die Produktqualität beeinträchtigen, Geräte beschädigen und die Energiekosten in die Höhe treiben. Die fortschrittlichen Sorptionsentfeuchtungslösungen von Munters bieten eine präzise und konsistente Feuchteregelung, indem optimale Taupunkte präzise und konstant aufrechterhalten werden – in sämtlichen Umgebungen, das ganze Jahr über.“
Ben Kalinowski, PE, R&D Director AirTech Americas

Probleme, die durch überschüssige Feuchtigkeit verursacht werden
Mit einer zunehmenden relativen Luftfeuchtigkeit nehmen auch die negativen Auswirkungen zu. Für viele Branchen oder Prozesse ist eine Kombination aus Materialzersetzung, Kontamination und Energieverschwendung das Hauptproblem, das durch hohe Luftfeuchtigkeit verursacht wird.
Kondensation
Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kühlere Oberfläche trifft, wodurch die Luft in der Nähe der Oberfläche unter ihren Taupunkt abkühlt und sich Wasser auf der Oberfläche ablagert. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebungsluft, desto mehr Kondensation tritt auf. Bei sehr kalten Bedingungen kann Kondensat schnell gefrieren.
In nahezu jeder Branche und bei jeder Anwendung kann Kondensation kostspielige Probleme verursachen. Häufige Probleme sind beschädigte oder verdorbene Produkte, Verklumpung, Verstopfung, längere Trocknungszeiten und geringere Betriebseffizienz.
Materialzersetzung und Korrosion
Die meisten Materialien korrodieren oder bauen sich im Laufe der Zeit ab. Das Vorhandensein von Feuchtigkeit beschleunigt diese natürlichen Prozesse. Alle Metalle haben ihre eigene "Korrosionskurve", welche die relativen Luftfeuchtigkeitswerte (RH) zeigt, bei denen Korrosion auftritt. Stahl beginnt beispielsweise bei 40 % RH zu korrodieren, aber die Korrosion nimmt schnell zu, sobald die RH über 60 % liegt. Sorptionssysteme schützen wertvolle Geräte, Infrastrukturen und Artefakte vor feuchtigkeitsbedingtem Verfall – sie verlängern die Lebensdauer und senken die Wartungs- und Ersatzkosten.
Kontamination
Die Verhinderung mikrobieller Kontamination ist für Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung und die pharmazeutische Herstellung von entscheidender Bedeutung, aber hohe Luftfeuchtigkeitswerte machen dies schwierig. Während Bakterien, Schimmel und Pilze auf fast allen Materialien vorhanden sind, ist die Geschwindigkeit, mit der sich viele Arten vermehren, von der Feuchtigkeit abhängig. Je feuchter es ist, desto schneller wachsen sie. Durch die Senkung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft können industrielle Entfeuchter das mikrobielle Wachstum auf Geräteoberflächen, in Lagerbereichen für Zutaten und auf fertigen Produkten hemmen.

Maßgeschneiderte industrielle Entfeuchtung für ein stabiles Raumklima
Die Sorptionsentfeuchtung entfernt Feuchtigkeit aus der Luft und macht es einfach, die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen unabhängig von den äußeren Bedingungen aufrechtzuerhalten. Anstatt auf Feuchtigkeitsprobleme zu reagieren, verhindert ein industrielles Feuchteregelungssystem bereits ihre Entstehung.
Die proaktive Regelung der Feuchtigkeit schützt Prozesse, Produkte und Ihren Unternehmenserfolg. Munters Entfeuchtungssysteme können individuell angepasst werden, um die genauen Taupunktanforderungen zu erfüllen, die Ihr Unternehmen oder Ihre Anwendung benötigt.
Eigenschaften der Munters-Adsorptionstechnologie
Munters Adsorptionstrocknungssysteme ermöglichen eine ultrapräzise Feuchtigkeitsregelung, unabhängig von den Anforderungen der Anwendung oder Einrichtung.
Sie können jede erforderliche Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten, mit Taupunkten bis zu -60 °C (-76 °F) oder niedriger. Dieses Niveau der Regelung ist entscheidend für Prozesse, die Pulver, empfindliche Elektronik oder Materialien betreffen, die trocken bleiben müssen, um stabil zu bleiben.
Das Herzstück eines Sorptionsentfeuchters ist der Rotor, der aus einer Wabenstruktur besteht, die mit einem Sorptionsmaterial imprägniert ist. Das Rad dreht sich dann langsam, während feuchte Luft hindurchströmt.
Der wesentliche Unterschied zwischen anderen Entfeuchtern und den Munters Sorptionsentfeuchtern ist ihre Effizienz und ihre präzise Regelung. Diese Systeme können für spezifische Anwendungen unterschiedliche Sorptions-Rezepturen verwenden und basierend auf den Zielen des Kunden konfiguriert werden. Die einzigartigen Eigenschaften von Sorptionsentfeuchtungssystemen machen sie zur ersten Wahl für die meisten industriellen, gewerblichen und Konservierungsanwendungen.
Die Vorteile der Sorptionstechnologie
- Hohe Effizienz bei der Entfeuchtung
- Energieeinsparungen mit Munters PowerPurge™
- Konstante Leistung bei jedem erforderlichen Taupunkt
- Konzerneigenes Rotormaterial und Wabendesign
- Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand
Wie die Entfeuchtung die Energieeffizienz beeinflusst
Feuchte Luft erfordert aufgrund der thermodynamischen Eigenschaften von Wasserdampf mehr Energie zum Heizen und Kühlen. Beim Heizen wird mehr Energie benötigt, da Wasserdampf eine höhere spezifische Wärmekapazität als trockene Luft hat, was die gesamte thermische Masse erhöht. Beim Kühlen wird zusätzliche Energie benötigt, nicht nur um die Lufttemperatur zu senken (sensible Kühlung), sondern auch um Feuchtigkeit zu kondensieren und zu entfernen (latente Kühlung).
Dies wirkt sich direkt auf den Energieverbrauch für die Feuchtigkeits- und Temperaturregelung aus, verringert aber auch die Energieeffizienz in einer Vielzahl von industriellen Prozessen, die konditionierte Luft verwenden. Anwendungen, die kalte Umgebungstemperaturen erfordern, wie Kühlhäuser, und Anwendungen, die Prozessluft erhitzen müssen, wie die Sprühtrocknung, können durch Entfeuchtung erhebliche Energieeinsparungen erzielen.
Der einzigartige Munters-Adsorptionsrotor
Im Herzen jedes Munters-Sorptionsentfeuchters befindet sich eine patentierte Rotortechnologie, die ihn von herkömmlichen Systemen unterscheidet. Im Gegensatz zu typischen Sorptionsrädern ist der Munters-Rotor mit konzerneigenen Materialien und einer offenen Wabenstruktur konstruiert, welche die Oberfläche und die Feuchtigkeitsadsorption maximiert. Das Ergebnis ist eine höhere Kapazität, schnelleres Trocknen, niedrigere Taupunkte und eine gleichbleibende Leistung – selbst in rauen Umgebungen.
Jeder Rotor wird in unseren Produktionsstätten hergestellt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um einen stabilen Betrieb über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Der Munters-Rotor ist nicht nur eine Komponente – er ist die Kerninnovation, die es unseren Entfeuchtungssystemen ermöglicht, unvergleichliche Feuchteregelung, Effizienz und Zuverlässigkeit in verschiedenen Branchen zu bieten.
Schlüsselindustrien
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Adsorptionsentfeuchter werden von Lebensmittel- und Getränkeherstellern umfangreich genutzt. Gängige Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung sind:
- Die Bereitstellung von trockener Luft direkt in Lebensmittelherstellungsprozessen für Trocknungstunnel, die Produktbeschichtung und die Sprühtrocknung
- die Unterstützung von Fleischverarbeitern bei der Beschleunigung des Trocknens nach Reinigungszyklen
- die Verringerung von Schimmel- und Bakterienwachstum
- die Reduzierung von Verderb und die Vermeidung von Verklumpen der Zutaten
- die Beschleunigung des Prozessdurchsatzes
- die Erhöhung der Produktqualität und Haltbarkeit.
Pharmazeutische Industrie und Labore
Viele Medikamente und aktive pharmazeutische Wirkstoffe sind hochgradig feuchtigkeitsempfindlich. Die strikte Regelung der Luftfeuchtigkeit während der Tablettenproduktion, der Kapselbefüllung und der Lagerung von Medikamenten ist entscheidend. Die Entfeuchtung ist auch ein wesentlicher Bestandteil zur Einhaltung von GMP- und FDA-Vorschriften. Reinräume und Produktionslinien verlassen sich auf Sorptionsentfeuchter, um die pharmazeutischen Produktionsstandards zu erfüllen und die Produktqualität zu gewährleisten.
Batterie- und Chemieproduktion
Viele Chemikalien und Materialien, wie Lithium, reagieren stark auf Feuchtigkeit. Schon geringe Mengen an Feuchtigkeit können das Endprodukt beschädigen oder sogar eine Entflammung verursachen. Sorptionsentfeuchter schaffen die extrem trockenen Umgebungen, die erforderlich sind, um Lithiumbatterien und andere Chemikalien sicher handzuhaben und herzustellen.
Luftentfeuchter halten auch Rohstoffe und Produkte während des Produktionsprozesses trocken. In der chemischen Produktion oder bei der Lagerung von Düngemitteln verhindert die Feuchteregelung Reaktionen mit Feuchtigkeit und das Verklumpen von Pulvern.
Tiefkühllager und Kühlhäuser
In Kühlhäusern, Warenlagern und Tiefkühlhäusern kann unkontrollierte Feuchtigkeit die Sicherheit und Rentabilität beeinträchtigen. Feuchte Luft führt zu Kondensation auf Oberflächen, was zu Eisbildung auf Regalen, Böden und Kühlregistern führt. Rutschige Böden und Nebel können Arbeitsunfälle begünstigen und den Betrieb beeinträchtigen.
Kondensation und Frost können Verpackungen zerstören und Produkte beschädigen, während feuchte Luft und gefrorene Kühlregister zu häufigeren Abtauzyklen und höheren Energiekosten führen. Sorptionsentfeuchtung kann die Feuchtigkeit in Ihren Kühlräumen und alle damit verbundenen Probleme beseitigen – und so Ihre Produkte und Ihre Rentabilität schützen.
Warenlager, Museen und Archive
Schützt gelagerte Waren, Dokumente und Artefakte vor Schimmelbildung und Verfall. Materialien wie Ton, Papier und Film haben alle ihre Komfortzonen. Wertvolle Archive, Kunstwerke und historische Dokumente erfordern eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit, um die Ausstellungsstücke für zukünftige Generationen zu bewahren.
Kraftwerke, Wasseraufbereitungs- und Pumpstationen
Verhindern Sie Kondensation an Rohren, Turbinen und Schalttafeln. Durch die Vermeidung von Rost und Kurzschlüssen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, hilft die Entfeuchtung diesen Anlagen, korrosionsbedingte Ausfallzeiten zu vermeiden und die Wartungskosten zu senken.
Bau- und Infrastrukturprojekte
Industrielle Entfeuchtungslösungen werden verwendet, um Baustellen trocken zu halten, Beton unter kontrollierten Bedingungen zu härten und Baumaterialien vor Korrosion und Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Dies beschleunigt die Projektzeitpläne, gewährleistet Qualität und reduziert langfristige Wartungskosten.
Elektronik- und Hightech-Fertigung
Viele elektronische Komponenten und Materialien, insbesondere Halbleiter und Leiterplatten, sind hochgradig feuchtigkeitsempfindlich. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann Korrosion verursachen, die die Leistung beeinträchtigt und langfristige Ausfälle zur Folge haben kann. Die Feuchtigkeit kann auch von den Materialien aufgenommen und später beim Löten verdampft werden, was zu Delamination oder Rissen führt. Sorptionsentfeuchter sorgen für eine Umgebung mit niedriger relativer Luftfeuchtigkeit und helfen, Reinraumnormen einzuhalten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Luftfeuchtigkeit und das Raumklima kontrollieren können

Dehumidification handbook
Das „Dehumidification Handbook“ von Munters ist ein umfassender Leitfaden zur Funktionsweise von Entfeuchtungstechnologien und zu ihrer Anwendung. Die Themenschwerpunkte sind psychrometrische Grundlagen, Methoden der Entfeuchtung, Anwendungsbereiche der Entfeuchtung und die Systemauslegung einer Entfeuchtungsanlage.
Laden Sie das „Dehumidification Handbook“ herunter (EN)

Psychrometrie-Know-how
Die Prinzipien der relativen Luftfeuchtigkeit und des Taupunkts treffen in der Psychrometrie aufeinander, der Wissenschaft der Luft-Wasser-Gemische. Ingenieure verwenden psychrometrische Diagramme (Mollier-Diagramme), um zu sehen, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Energie miteinander interagieren. Das Verständnis der Psychrometrie hilft Ihnen, Feuchtigkeitsquellen zu identifizieren und zu verstehen, warum bestimmte Lösungen für spezifische Umgebungen besser funktionieren.
Laden Sie das psychrometrische Diagramm (Mollier-Diagramm) herunter

PsychroApp™
Der psychrometrische Rechner der Munters PsychroApp™ ermöglicht es Ihnen, die thermodynamischen Eigenschaften von feuchter Luft genauer zu berechnen als mit psychrometrischen Diagrammen. Durch die Eingabe von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit erhalten Sie schnellen Zugriff auf Berechnungen wie Taupunkt, Gramm pro kg die Sie für Ihr nächstes Projekt benötigen.
Laden Sie die PsychroApp™ herunter
Fallstudien

Wie unterscheiden sich Entfeuchtungstechnologien?
Ein Sorptionsentfeuchtungssystem ermöglicht eine präzise Feuchteregelung in industriellen, gewerblichen und Konservierungsanwendungen. Aber wie schneidet es im Vergleich zu anderen Technologien ab?
Entfeuchter für industrielle und gewerbliche Feuchteregelung
Sind Sie an einer Beratung zu industriellen Entfeuchtungssystemen interessiert?
Klicken Sie auf „Nehmen Sie Kontakt mit uns auf“, füllen Sie das Formular aus und einer unserer Experten wird sich in Kürze bei Ihnen melden.