Would you prefer to visit the website in this country and language?

Thermal oxidizers

Rekuperative thermische Oxidationsanlage

Rekuperative thermische Oxidationsanlagen kombinieren thermische Oxidation mit integrierter Wärmerückgewinnung. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 65 % bieten sie eine kostengünstige Schadstoffentfernung und optionale Wärmewiederverwendung für die Produktion oder die Beheizung von Anlagen.

Highlights

  • Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung kann 65 % erreichen
  • Zusatzheizungsoptionen unterstützen die Beheizung der gesamten Anlage
  • Reduziert den Energieverbrauch und den CO₂-Ausstoß
  • Robustes Design sorgt für zuverlässigen Langzeitbetrieb
  • Vollständig im eigenen Haus entwickelt und gebaut von Airprotech
  • Zuverlässige Leistung mit 550+ weltweit installierten Einheiten

    • Rekuperatives thermisches Oxidationsmittel (TH)