Hohe Luftfeuchtigkeit kann Ihre gelagerten Güter beschädigen
Ein unkontrolliertes Raumklima, insbesondere hohe relative Luftfeuchtigkeit, kann Materialien beschädigen. Ob kurz- oder langfristige Lagerung – eine hohe Luftfeuchtigkeit gefährdet sowohl das Lagergut als auch seine Verpackung.
Hohe Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmel, Mehltau und Pilzen, besonders auf porösen Materialien wie Holz, Papier, Karton und Textilien. Gegenstände aus Metall können rosten und korrodieren, was zu schweren Schäden an Maschinen und Lagereinrichtungen führt.
Werden Güter während der Lagerung beschädigt, kann dies zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Lagerbetreiber und Kunden führen. Klimatisierte Selbstlagerzentren sind deshalb in der Regel beliebter bei Kunden, da das Risiko feuchtigkeitsbedingter Schäden gering ist.
Ohne Entfeuchtung riskieren Sie:
- Schäden an Gütern und Verpackung, unnötigen Ausschuss
- Unzufriedenheit der Kunden und höhere Kosten für Schadenersatz
- Erhöhten Wartungsaufwand zur manuellen Entfernung von Kondenswassers auf Böden und in Regalen
- Übermäßigen Energieverbrauch

„Durch die präzise und konstante Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Lagerzelt konnte Andresen Towers die Anforderungen von Siemens Wind Power erfüllen. Die hohe Produktqualität bleibt während der gesamten Lagerzeit erhalten.“
Andresen Towers
Nyborg, Dänemark


Feuchtigkeitskontrolle in Ihrem Warenlager oder Ihrer temporären Lagerstruktur
Eine effektive Feuchtigkeitskontrolle ist entscheidend, um Materialverfall und Schäden an gelagerten Gütern zu minimieren. Bei Umgebungsbedingungen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit (RH) von unter 50 % sind die meisten Materialien vor feuchtigkeitsbedingten Schäden geschützt.
Die energieeffizienten Systeme zur Feuchtigkeitsregelung von Munters sind darauf ausgelegt, die Luftfeuchtigkeit je nach gelagerten Gütern präzise zu regulieren und den Wartungsaufwand zu minimieren. In den meisten Lagern ist übermäßige Feuchtigkeit das Hauptproblem. Die Erzeugung trockener Luft mit einem Sorptionsentfeuchter ist dann die zuverlässigste Methode zum Schutz Ihrer gelagerten Güter.
Je nach Standort Ihres Lagers und Jahreszeit kann eine Entfeuchtung oder Befeuchtung erforderlich sein, um ein stabiles, optimales Feuchtigkeitsniveau zu gewährleisten. Alle Munters-Systeme verfügen über eine Echtzeitüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur und passen die Luftbehandlung an Schwankungen der Umgebungsluft an, um einen energieeffizienten Betrieb sicherzustellen.
Für zusätzliche Sicherheit können Munters-Entfeuchter mit Munters AirC Connect für Fernsteuerung ausgestattet werden. Diese cloudbasierte Lösung ermöglicht es, Einstellungen zu überwachen, anzupassen und Alarme per Mobiltelefon oder Computer zu empfangen.
Umfassende Lösungen für verschiedene Arten von Lagern
Feuchtigkeit ist ein Problem für jede Art von Lager, unabhängig davon, ob es sich um ein Gebäude oder eine temporäre Konstruktion handelt – und unabhängig von der Raumgröße und der Art der gelagerten Güter. Die Installation eines energieeffizienten Entfeuchtungssystems ist in der Regel die beste Methode, um ein konstante Umgebungsbedingungen zu gewährleisten, welche die Güter während der Lagerung schützen.
Industrielle Luftfeuchter für Warenlager
Kunden, die Munters Lösungen zur Feuchtigkeitskontrolle nutzen
Service für die langfristige Lagerung von Gütern
Munters-Anlagen werden von unserem Serviceteam betreut. Unsere werksgeschulten Servicetechniker verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Wartung von Munters Systemen zur Klimaregelung. Mit einem Munters Servicevertrag können Sie die Lebensdauer Ihres Entfeuchtungssystems verlängern, die Effizienz steigern, Ausfallzeiten minimieren und sicherstellen, dass Ihre Warenlager und Lagereinrichtungen stets das perfekte Klima für die gelagerten Güter bieten.