Zusätzliche Feuchtigkeit für mehr Wohlbefinden
Innenräume in öffentlichen Gebäuden und Büros leiden oft unter niedriger Luftfeuchtigkeit aufgrund von Klimaanlagen und Heizungen. Als weltweiter Marktführer im Bereich Luftbefeuchtung verfügt Munters über Lösungen, die für die richtige Luftfeuchtigkeit sorgen und so ein gesundes, produktives und nachhaltiges Raumklima für die Menschen gewährleisten, die in Ihren Gebäuden arbeiten oder sie besuchen.
Längerer Aufenthalt in trockener Luft beeinträchtigt die Gesundheit von Besuchern und Mitarbeitern, erhöht die Fehlzeiten und senkt die Produktivität. Mit unserer revolutionären Steuerungsplattform Munters AirC und der cloudbasierten Anwendung Connected Climate® können Sie Ihre konnektivitätsfähigen Luftbehandlungsgeräte von Ihrem Computer oder Smart Device aus überwachen und verwalten.
Anwendungen für öffentliche Gebäude und Büros
Regelung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
In Innenräumen mit Sommerklimatisierung und Winterheizung herrscht häufig eine geringe Luftfeuchtigkeit und eine trockene Atmosphäre ohne Befeuchtung. In sehr feuchten Klimazonen ist das Gegenteil der Fall und eine Entfeuchtung kann erforderlich sein. Unabhängig davon sparen Gebäudekomfortsysteme und Innenraumklimaregelung Energie und schaffen eine gesunde Atmosphäre, die zur Erhaltung der Gesundheit der Gebäudebewohner beiträgt, die Produktivität steigert und Fehlzeiten minimiert.

Gesundheitsschutz
Eine Luftfeuchtigkeit von weniger als 40 % trocknet die Schleimhäute aus, was Krankheiten wie Erkältungen verursachen kann. Ein optimales Raumklima trägt dazu bei, die Leistung der Mitarbeiter zu gewährleisten. Eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 40–60 % hilft Asthmatikern und fördert die Motivation, Konzentration und das Wohlbefinden.
Trockene Luft ist Ihr Feind
Trockene, juckende Haut, Unbehagen durch vorzeitig trockene Kontaktlinsen, Augen- und Rachenschmerzen und Dehydrierung können auftreten, wenn die Luftfeuchtigkeit unter 40 % fällt. Elektrostatische Schocks sind auch ein Problem, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt.

Möchten Sie mehr über die Feuchteregelung erfahren?
Entdecken Sie, wie die Regelung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen die Gesundheit fördern, Materialien erhalten und die einwandfreie Funktion von Geräten sicherstellen kann. Lesen Sie das Whitepaper von Munters, um mehr darüber zu erfahren.

Beseitigung von Viren durch Befeuchtung
Luftgetragene Viren können gefährlich sein. Aber wussten Sie, dass sich Viren leichter ausbreiten können, wenn die Luft zu trocken ist? Die Aufrechterhaltung eine optimalen Luftfeuchtigkeit reduziert die Übertragung durch die Luft und sorgt dafür, dass die Menschen jeden Tag mit einem Lächeln ins Büro kommen.
Optimales Raumklima
Die Be- und Entfeuchtungsgeräte von Munters schaffen ein gesundes, produktives und nachhaltiges Raumklima. Und dank unserer revolutionären Steuerungsplattform Munters AirC und der cloudbasierten Anwendung Connected Climate® können Sie Ihre Luftbehandlungsgeräte von Ihrem Computer oder Smartgerät aus steuern und verwalten.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen in öffentlichen Gebäuden und Büros zugeschnitten ist.
Vorteile:
- Bessere Arbeitsbedingungen
- Gesünderes Raumklima
- Produktivitätssteigernd
- Reduziert die Übertragung von Viren durch die Luft
Produkte – Öffentliche Gebäude und Büros
Fallbeispiele und Highlights
„Das System von Munters ist sowohl kostengünstig als auch gut für die Umwelt.“
Ferdinand Berglund, Vorgesetzter
IKEA Eigenschaften
Was Sie von Munters bekommen
Know-how
Munters bestimmt seit 1955 die Zukunft von Luftbehandlungs- und Klimatisierungslösungen. Wir haben die Erfahrung und das Know-how, um Ihnen die richtigen Lösungen anzubieten.
Energieeinsparung
Unsere firmeneigenen und patentierten Innovationen tragen zu erheblichen Energieeinsparungen und Kostensenkungen in Ihrem Betrieb bei.
Nachhaltigkeit
Mit Munters erhalten Sie ressourceneffiziente Klimatisierungslösungen, die dazu beitragen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Zuverlässigkeit
Munters Klimatisierungstechnologien bieten zuverlässige, kosteneffiziente Lösungen für eine breite Palette von Klimatisierungsanforderungen.
Wartung
Unsere Servicelösungen und -produkte sorgen für einen optimalen Betrieb und eine optimale Leistung, solange Sie sie benötigen – heute und in Zukunft.