Steigerung der Verarbeitungsqualität und Betriebszeit

Unkontrollierte Feuchtigkeit und Kondensation gefährden die Lebensmittel- und Mitarbeitersicherheit und können zu Produktionsverzögerungen führen. Die Lösung? Optimierte Entfeuchtung. Vermeiden Sie Wartungsverzögerungen und Stillstandzeiten und gewährleisten Sie Hygiene und Qualität in Ihrer Fleisch- und Geflügelverarbeitungsanlage mit einem maßgeschneiderten Munters-Entfeuchter für die Lebensmittelverarbeitung.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Feuchtigkeitskontrolle zur Gewährleistung der Produktqualität

Die Verhinderung von Kondenswasser ist bei der Planung und dem Betrieb von Fleischverarbeitungsanlagen von entscheidender Bedeutung. Durch effektives Steuern des Wasserdampfs und Leiten der trockenen Luft zur Decke soll der Taupunkt gesenkt werden, um Kondensation zu vermeiden, das Risiko von mikrobiellem Wachstum zu verringern und die Trocknungszeit nach der Desinfektion erheblich zu verkürzen. Dadurch wird nicht nur die Produktintegrität gewährleistet, sondern auch die Einhaltung gesetzlicher Standards wie HACCP, die die Bemühungen um die Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Lebensmittelqualität und Hygiene leiten.

Die Temperaturregelung ist unzureichend, da einige Mikroben extreme Temperaturen überleben können. Die Feuchteregelung hält die relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40–60 %, hemmt das gesamte mikrobielle Wachstum und reduziert die Übertragung von Viren. Desinfektion, Temperaturregelung und optimierte Entfeuchtungslösungen für die Fleischverarbeitung verhindern Kondensation und das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen.

Klimaregelung zur Maximierung der Betriebszeit und Sicherheit

Steigern Sie den Durchsatz Ihres Produktionsprozesses, indem Sie mit einem Entfeuchter von Munters für die Lebensmittelverarbeitung die Kontrolle über Ihr Klima übernehmen. Gewährleisten Sie Lebensmittelsicherheit und kürzere Abtau- und Desinfektionszyklen. Die Entfeuchter von Munters trocknen den gereinigten Prozessraum über Nacht und beseitigen so Schimmel und andere Gesundheitsgefahren. Steigern Sie den Durchsatz und die Qualität Ihrer Fleisch- und Geflügelproduktion, indem Sie die Munters-Klimatisierung in Ihren Prozess integrieren.

Anwendungen für Fleisch- und Geflügelverarbeiter

Optimierung der Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung

Ein stabiles, hygienisches Klima das ganze Jahr über ist entscheidend, um Qualität und Hygiene bei der Fleisch- und Geflügelverarbeitung zu gewährleisten. Die Sorptionsentfeuchtung verhindert die Bildung von Kondenswasser, insbesondere in gekühlten Verarbeitungsbereichen, und somit die Verunreinigung der Produkte durch den Kontakt mit Kondensat. Ein Entfeuchter für die Lebensmittelverarbeitung von Munters trägt dazu bei, die kritischen Hygienestandards zu erreichen, die erforderlich sind, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie HACCP zu gewährleisten und gleichzeitig die Produktqualität zu optimieren.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Feuchtigkeitsregelung in Ihrem Kühlhaus

Unerwünschte Feuchtigkeit in Kühlhäusern und Gefrierschränken führt zu Frostbildung, gefährlichen Arbeitsbedingungen und einem höheren Sicherheitsrisiko für Lebensmittel. Schmelzendes Eis oder angesammeltes Kondenswasser können Produkte beschädigen und zu Bakterienwachstum führen. Kondenswasser im Kühlhaus kann die Gewinnspanne verringern und die Kundenbeziehungen beeinträchtigen.

Die Lösung? Feuchtigkeit entfernen, bevor sie in den Kühlhausbereich gelangt. Ein Munters-Entfeuchter für die Lebensmittelverarbeitung sendet trockene Luft an die Decke, was dazu beiträgt, Wartungsereignisse und Stillstände aufgrund unkontrollierter Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Eine optimierte Klimatisierung verbessert die Produktqualität und steigert den Output. Maßgeschneiderte Entfeuchtungssysteme von Munters helfen, Verunreinigungen zu reduzieren und Kühlhäuser sicher und effizient zu betreiben.

Da Fleisch und Geflügel in kalten Räumen verarbeitet und verpackt werden, bildet sich leicht Kondenswasser an Decken und kalten Oberflächen. Produktionsmitarbeiter können viel Zeit damit verbringen, Kondenswasser von Oberleitungen und Decken zu entfernen. Wenn dies nicht gehandhabt wird, kann Kondenswasser auf verpackte Produkte tropfen und Bakterien bilden. 

Sorptionsentfeuchter von Munters für die Lebensmittelverarbeitung helfen bei der Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, indem sie Feuchtigkeit aus der Luft entfernen. Trockene Luft, die an die Decke gepumpt wird, kann Desinfektionszyklen und Kondensationsprobleme reduzieren und gleichzeitig die Lebensmittelsicherheit und die Produktion verbessern. Die Beseitigung von Kondensat reduziert das mikrobielle Wachstum und verbessert die Arbeitsbedingungen.

Munters bietet innovative Entfeuchtungslösungen, um die optimale Luftfeuchtigkeit in Ihrem Fleischreifungsraum aufrechtzuerhalten. Die Reifung von Fleisch fördert das Wachstum von Pilzen, wodurch es zu einer Krustenbildung auf dem Fleisch kommt. Eine hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigt jedoch das Pilzwachstum, verdickt die Kruste und begünstigt Produktverluste durch das Beschneiden.

Mit der fortschrittlichen Entfeuchtungstechnologie von Munters können Sie die präzise Luftfeuchtigkeit in Ihrem Reiferaum regeln und so die Produktqualität verbessern. Verlassen Sie sich auf Munters, um Ihren Fleischreifungsprozess zu optimieren und den allgemeinen Fleischgeschmack zu verbessern.

Wählen Sie den richtigen Entfeuchter für die Lebensmittelverarbeitung

Der Sorptionsrotor ist der Standard für alle leistungsstarken Industrieentfeuchter. Er ermöglicht es dem Entfeuchter, Feuchtigkeit auf das für den Prozess erforderliche Niveau zu entfernen. Sorptionsrotoren sind die energieeffizienteste Methode zur Schaffung feuchtigkeitskontrollierter Umgebungen.  

Sorptionsrotoren sehen zwar ähnlich aus, aber wenn es um die Leistung geht, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Munters hat einen Rotor entwickelt, der mehr Wasser adsorbiert und konsistenter arbeitet als die Konkurrenz. Das bedeutet eine höhere Energieeffizienz, eine kompaktere Stellfläche und niedrigere Betriebskosten.

Munters erfüllt Ihre Anforderungen

Dank jahrzehntelanger Erfahrungen und als Branchenführer bei Entfeuchtungssystemen wissen wir von Munters, wie wir unsere Kunden mit ersklassigen Services und Lösungen glücklich machen. Munters Entfeuchter für die Lebensmittelverarbeitung bieten eine konsistente und präzise Umgebungskontrolle, um verschiedene Spezifikationen in Ihrer Anlage zu erfüllen.

Jede Einrichtung benötigt je nach Standort, Klima, Ausrüstung und Bestandteilen möglicherweise eine andere Lösung. Munters ist hier, um Sie zu unterstützen. Wir bieten eine kostenlose Standortüberprüfung an, um Ihre Anforderungen besser zu verstehen. Wir können dann eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren Prozess finden, die eine hohe Produktqualität, die Einhaltung von GMP/HACCP, Energieeinsparungen und einen höheren Durchsatz gewährleistet.

Produkte – Fleisch- und Geflügelverarbeiter

ML

Stand-Alone-Entfeuchter

IceDry 1400 AirC

Stand-Alone-Entfeuchter

MX2

Stand-Alone-Entfeuchter

MCD

Stand-Alone-Entfeuchter

Entfeuchtungslösungen für die Fleischverarbeitung | Munters