Stellen Sie ganzjährig Qualitätsgetränke her
Haben Feuchtigkeitsprobleme Auswirkungen auf Ihren Brauerei- oder Getränkebetrieb? Entfeuchtungslösungen von Munters können helfen. Beseitigen Sie Kondenswasser, um die Getränkequalität zu verbessern, die Etikettenhaftung zu gewährleisten und eine sichere und gesunde Produktionsumgebung zu schaffen. Profitieren Sie von erstklassiger Qualität, kürzeren Trocknungszeiten und konsistenten Produktionsplänen.
Die Feuchteregelung ist für die Aufrechterhaltung der Produktqualität, die Sicherstellung einer erfolgreichen Flaschenkennzeichnung und die Gewährleistung der Betriebssicherheit in Brauerei- und Getränkeverarbeitungslinien unerlässlich. Und Schimmel und Bakterienwachstum sind schon lange ein Problem für Bierbrauer. Hier kommt Munters ins Spiel. Unsere Entfeuchtungssysteme für Brauereien und Getränke reduzieren die Feuchtelast in der Luft und verhindern so Kondensation, Probleme mit der Etikettenhaftung sowie Schimmel und Bakterien.
Effiziente Munters Entfeuchter regulieren präzise die Raumfeuchtigkeit in Brauereien und Getränkeherstellungsanlagen. Unser Engagement für die Feuchtigkeitsregelung und den Schutz Ihrer Produkte macht uns zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Luftentfeuchtung. Entscheiden Sie sich für Munters für einen sichereren, effizienteren und hochwertigeren Brauerei- und Getränkeproduktionsprozess.
Anwendungen für Brauereien und die Getränkeverarbeitung
Optimieren Sie die Trinkflaschenextrusion mit Munters
Haben Sie Probleme mit Wasserkondensation auf Ihren Trinkflaschenformen während der Extrusion? Lassen Sie sich von Munters helfen. Unsere Sorptionsentfeuchtungssysteme blasen trockene Luft in den Formbereich ein, wodurch die Temperatur gesenkt, die Zykluszeiten beschleunigt und mehr Produkte pro Zyklus produziert werden.
Unsere Lösung beseitigt Kondensation, reduziert die Schimmelbeseitigung und hält Ihre Produktionspläne das ganze Jahr über konsistent.
Vorteile der Entfeuchtung für die Getränkeflaschenextrusion:
- Kürzere Zykluszeiten – bis zu 40 % höhere Produktion
- Reduzierte Schimmelsanierung
- Keine Produktionsverzögerung durch Rost
- Keine Oberflächenkorrosion durch Kondensation
- Konsistente Produktionspläne das ganze Jahr über
Erleben Sie die optimale Verarbeitung von Instantkaffee mit Munters
Bringen Sie Ihre Instantkaffeeverarbeitung mit Munters auf die nächste Stufe. Unsere Entfeuchtungslösungen sorgen dafür, dass die Zuluft des Spritzturms auch bei saisonalen Schwankungen konstant auf einem niedrigen Feuchtigkeitsniveau bleibt. Präzise Feuchteregelung verkürzt Trocknungszeiten, spart Energie und verbessert die Produktqualität.
Die Entfeuchter von Munters verhindern auch die erneute Absorption von Feuchtigkeit während der abschließenden Trocknungs- und Kühlungsphase. So wird sichergestellt, dass Ihr Instantkaffee trocken und in erstklassigem Zustand bleibt, bis der Verbraucher die Verpackung öffnet. Vertrauen Sie darauf, dass Munters eine konsistente, zuverlässige Quelle für trockene Luft für Ihre Kaffeeverarbeitung bietet. Aktualisieren Sie noch heute Ihren Prozess und machen Sie den ersten Schritt zu einem erfolgreicheren Kaffeebetrieb.
Vorteile der Entfeuchtung in der Kaffeeverarbeitung:
- Gleichbleibend hohe Qualität
- Verkürzte Trocknungszeiten
- Verhindert die erneute Absorption und Anhaftung von Feuchtigkeit
- Geringer Energieverbrauch
Sichere Weinlagerung
Die Aufrechterhaltung des richtigen Feuchtigkeitsniveaus ist für die Weinlagerung unerlässlich. Entfeuchtungslösungen von Munters sorgen für das perfekte Klima für Ihren Weinkeller, verhindern Verderb und bewahren die Qualität Ihrer Weine. Unsere fortschrittliche Technologie entfernt überschüssige Feuchtigkeit und sorgt für optimale Bedingungen für Ihre Flaschen.
Teile-und-herrsche-Verfahren
Munters ermutigt Brauer, einen Teile-und-herrsche-Ansatz zu verfolgen, um mit hoher Kellerfeuchte und Kühllasten umzugehen. In vielen Fällen ist die Kühllast in großen Kellern deutlich höher als die Feuchtigkeitslast, so dass große Luftmengen erforderlich sind, um die Temperatur in dem Raum zu regulieren.
Die Luftentfeuchter von Munters trocknen nur die Luftmenge, die für die Feuchteregelung benötigt wird, und nicht die gesamte Kühlluft, was mehrere Vorteile mit sich bringt.
Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Brauereikeller und verbessern Sie die Bierqualität mit den innovativen Lösungen von Munters.
Vorteile
- Brauereien können mehrere Ventilator-/Schlangeneinheiten für die Raumkühlung mit Trockenluftmischung in den Rückluftkanälen verwenden.
- Die Kühlregister arbeiten trocken, so dass es keine nassen Schlangen gibt und die Kühlschlangen nicht abgetaut werden müssen.
- Die Verwendung eines niedrigen Taupunkts führt zu kleineren Kanaldurchmessern für das Sorptionsentfeuchtungssystem
- Korrosionsfreie Munters-Systeme sind kleiner als Sorptionssysteme mit flüssigen Sorptionsmitteln, die 100 % der Kellerluft trocknen müssen
Energie sparen und Kondensation vermeiden

Verhindern Sie Kondensation in Ihrer Brauerei
In den Gär-, Reife- und Veredelungskellern von Brauereien bildet sich Kondenswasser an kalten Tanks, Rohrleitungen und Wandoberflächen, wodurch der ideale Nährboden für Schimmel und Bakterien entsteht. Oft ist die Ursache stehendes Wasser, das nach häufigen Tankreinigungszyklen zurückbleibt und die Kühlregister der Klimageräte beeinträchtigt, die nicht für die Feuchtigkeit im Keller ausgelegt sind. Die Folge sind unansehnlicher Schimmel, abblätternde Farbe und tropfende Rohre. Mit den Entfeuchtungslösungen von Munters können Sie die Kondensation beseitigen, die Qualität Ihres Biers verbessern, die Flaschenetiketten intakt halten und eine sicherere Produktionsumgebung schaffen.

PowerPurge und Energierückgewinnung
Das innovative Munters PowerPurge™ entfeuchtet die Luft und gewinnt Abwärme aus dem Sorptionsrad zurück, um den Regenerationsprozess zu unterstützen. Diese patentierte Technologie ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 % bei größeren Systemen. Darüber hinaus ermöglicht PowerPurge den Einsatz eines kleineren Sorptionsrotors ohne Einbußen bei der Entfeuchtungskapazität, wodurch die Anfangskosten gesenkt werden. Wenn Sie derzeit kühle Luft als Abgas aus Ihrem Keller ablassen, kann Munters helfen. Unsere Geräte zur Energierückgewinnung können mit unseren Sorptionsentfeuchtungssystemen kombiniert werden, wodurch es möglich ist, die Umgebungsluft mit einem der Enthalpie-, Platten- oder Rohrwärmetauscher von Munters vorzukonditionieren. Dies hilft, mehr Energie zu sparen und gleichzeitig eine optimale Luftqualität aufrechtzuerhalten.
Produkte – Brauereien und Getränke
Fallbeispiele und Highlights
Was Sie von Munters bekommen
Know-how
Munters bestimmt seit 1955 die Zukunft von Luftbehandlungs- und Klimatisierungslösungen. Wir haben die Erfahrung und das Know-how, um Ihnen die richtigen Lösungen anzubieten.
Energieeinsparung
Unsere firmeneigenen und patentierten Innovationen tragen zu erheblichen Energieeinsparungen und Kostensenkungen in Ihrem Betrieb bei.
Nachhaltigkeit
Mit Munters erhalten Sie ressourceneffiziente Klimatisierungslösungen, die dazu beitragen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Zuverlässigkeit
Munters Klimatisierungstechnologien bieten zuverlässige, kosteneffiziente Lösungen für eine breite Palette von Klimatisierungsanforderungen.
Wartung
Unsere Servicelösungen und -produkte sorgen für einen optimalen Betrieb und eine optimale Leistung, solange Sie sie benötigen – heute und in Zukunft.