Tårnets indvendige dele

Væskedispensere

Munters Liquid Distributors sikrer, at procesvæsken fordeles jævnt over tværsnitsarealet af en masseoverførselssøjle for effektiv masseoverførsel mellem væsken og packed bed-overfladen. Udligning af væskemængden pr. enhedsareal minimerer eventuelle variationer i strømningsvejene, hvilket fremmer en mere ensartet strømningsfordeling og forbedrer den samlede masseoverførselseffektivitet.

Højdepunkter

  • Mere effektive masseoverførselsoperationer
  • Forbedring af produktiviteten
  • Ensartet væskefordeling over packed bed
  • Større produktrenhed
  • Større produktrenhed

    Produkter i denne serie

    ModelAnbefalet til tårnstørrelse (mm)Maksimum reguleringsområdeLiquid rates (GPM/ft2)Tilsmudsning
    Fordeler/omfordeler af skåltype150 to 900 diameter2:1>2Lav tilsmudsning
    Flowmultiplikatorfordeler/omfordeler>2503:1<12.25Middel tilsmudsning
    Fordeler/omfordeler til stigerør>6002:1>2Lav tilsmudsning
    Rendetypefordeler med skilleboks>25010:10.5 to 12.25Let til middel tilsmudsning
    Rendetypefordeler/omfordeler med sump>25010:10.5 to 12.25Let til middel tilsmudsning
    Rendetypefordeler/omfordeler med endelukning>3002.5:10.8 - 50Lav tilsmudsningstendens
    V-Weir-fordeler/-omfordeler>25020:11 - 40Kraftig tilsmudsning
    Rørarmfordeler>2503:11.0 - 10.25
    Spray Nozzle Distributor>2503:10.2 - 50

    • Fås i forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål eller plast)

    TitelDownload-link
    Mass Transfer-CT-EN-202112KatalogEngelskVis
    Væskefordelere til effektiv masseoverførsel | Munters