Tårnets indvendige dele

Støtteplader

Munters’ støtteplader giver strukturel støtte til tower packing-bunden i masseoverførselsprocesser. Disse metal- eller termoplastplader bærer den samlede vægt af packed bed, herunder vilkårlige og strukturerede pakninger samt væskeophobningen. Dette bidrager til at øge effektiviteten af det pakkede tårn.

Højdepunkter

  • Øg effektiviteten af pakkede tårne
  • Stort åbent areal
  • Ensartet fordeling af gas og væske
  • Nem at installere, betjene og vedligeholde
  • Fremstillet af korrosionsbestandigt metal eller termoplast

    Produkter i denne serie

    ModelAnbefalet til tårnstørrelse (mm)
    Støtteplade model SPM522less than 900mm diameter
    Støtteplade model SPS523less than 900mm diameter
    Støttegitter
    Støtteplade model SPL521more than 900mm diameter

    • Fås i forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål eller plast)
    Støtteplader til tower packing-masseoverførselsbunde | Munters