Fritstående affugtere

MX3

Munters MX3 er en højtydende sorptionsaffugter designet til de mest krævende applikationer. Med en forbedret energieffektivitet på 15–20 % i forhold til den tidligere model kombinerer MX3 kraftfuld affugtningskapacitet og lavt energiforbrug i et kompakt og korrosionsbestandigt design.

Højdepunkter

  • Innovativ og energieffektiv rotorteknologi
  • 15–20 % mere energieffektiv end tidligere model
  • Op til 15 % forbedret affugtningsydelse
  • Op til 15 % reduktion i CO₂-udledning
  • EC-ventilatorteknologi med lavere støjniveau
  • Gas-, damp- eller elektrisk regenerering som standard
  • Fjernovervågning og -styring med tilslutningsmuligheder

Produkter i denne serie

ModelBredde (mm)Længde (mm)Højde (mm)Vægt (kg)Produktside
MX3 3018968101872407Vis
MX3 35190310911909472Vis
MX3 60224013072214704Vis
MX3 40190310911909537Vis
MX3 55190310911909479Vis
MX3 80224013072214712Vis
MX3 95224013072214656Vis

  • Konfigurerbar for- og efterbehandling
  • Netværksforbindelse
  • Dugpunktssensor
  • Forskellige belægninger kan tilvælges (Munters protect eller rustfrit stål)
  • Energieffektivitetsudluftning (EEP)
  • Energigenvindende udluftning (ERP)
  • Filterkombination M5, G4 eller G4/F7
  • Procesluftventilator
  • Systembypass
  • Systemstyring
  • Climatix
  • Regenerering (gas, elektrisk, damp)
Munters MX3-serien – fritstående sorptionsaffugtere | Munters