Fritstående affugtere

ML

Munters ML-serien består af fritstående sorptionsaffugtere, der fjerner vanddamp i tørrum og produktions- og procesmiljøer med lav fugtighed. Med integrerede hygrostater holder alsidige enheder den relative luftfugtighed under kontrol, så der sikres oppetid i produktionen og produktsikkerhed.

Højdepunkter

  • Effektiv affugtning ned til -20°C
  • 100 % korrosionsbestandigt rotorhus
  • Minimalt gulvareal
  • Affugter til lavt dugpunkt
  • Monteringsvenlige, indbyrdes udskiftelige front- og bagpaneler

Produktbeskrivelse

Affugtningsmodulerne er kompakte og fritstående og er indkapslet i korrosionsbestandig, hærdet plast. ML har en indvendigt forseglet rotorenhed og separate sektioner til affugtning, regenerering og varmegenvinding. Luftmængdekapaciteterne spænder fra 180 m3/t til 3.000 m3/t. Installation og vedligeholdelse er nem takket være ergonomisk designede adgangspaneler. Kondenseringsenheder fås som ekstraudstyr til de små sorptionsaffugtere, ligesom gas- og dampregenereringsenheder fås som ekstraudstyr til de største ML-affugtere.

Produkter i denne serie

ModelProduktsideBrugermanual
ML180
ML180L
ML270
ML270L
MLT350
ML420 med AirC
ML420L
ML690 med AirC
ML690L
MLT800 med AirC
MLT800L
ML1100 med AirC
ML1350 med AirC
MLT1400 med AirC
MLT1400L
ML17
ML23
MLT30

Muligheder

  • Forskellige belægninger kan tilvælges (Munters protect eller rustfrit stål)
  • Filterkombination M5, G4 eller G4/F7

Tilbehør

AirC Wireless

Tilbehør til styring og automatisering

AirC Connect

Tilbehør til styring og automatisering

Service og oppgraderinger

Andre dokumenter og downloads

TitelDownload-link
Service Kit-PS-DA-202304BROCHUREDanskVis
Service Kit-PS-EN-202303BROCHUREEngelskVis
ML180 Desiccant dehumidifier-PS-EN-202504ProduktbladEngelskVis
ML180 Desiccant dehumidifier-PS-DA-202505ProduktbladDanskVis

Casestudie