Optimering af elproduktionen
For at optimere effektudgangen skal I skabe det rigtige miljø til jeres elproduktionsudstyr. Munters sikrer, at kraftværker, der anvender vedvarende og ikke-vedvarende brændstoffer, samt vindmøller fungerer mere effektivt og forbliver i god driftstilstand.
Høj luftfugtighed forårsager kondens og korrosion. For meget fugt i luften medfører driftsproblemer med pumper, koblingsudstyr og elektronik, hvilket kan føre til opstartsfejl efter vedligeholdelsesafbrydelser samt bøder for manglende levering. Munters’ affugtningssystemer til kraftværker og vindmøller skaber atmosfærer med lav fugtighed for at hjælpe med at forhindre disse problemer.
Vind- og gasturbiner er følsomme over for støv og dråber i den indgående luftforsyning. På den anden side skal kraftværker, der kører på kul, affald eller biomasse, behandle udstødningsgasser for at forhindre udledning af forurenende dråber til den omgivende luft. Munters’ dråbefangsteknologi hjælper med at holde forsyningsluften og udstødningsgassen fri for forurenende stoffer i mere end 320.000 installationer verden over.
Munters' evaporative kølesystemer til gasturbiner genererer mere energi pr. kubikmeter naturgas. Munters højeffektive forkølere til evaporative kølemedier øger forbrændingsluftens tæthed ved at reducere forbrændingslufttemperaturen. Brug af Munters adiabatiske kølemedier øger effektudgangen med op til 6 % i tempererede klimaer og op til 60 % i meget varme eller tørre klimaer.
Anvendelsesområder for elproduktion
Klimastyring til vindmøller
Forebyggelse af elektroniske skader og kortslutninger på grund af fugt og indtrængen af partikler er afgørende for vindmøllens drift. For meget fugt i luftindsugningssystemet og korrosion forårsaget af kondens udgør en risiko for driften. Som en pålidelig leverandør til mange af verdens førende vindmølleproducenter kan Munters hjælpe jer med at overvinde disse potentielt skadelige forhold.
Munters’ affugtere opretholder en optimal relativ luftfugtighed for at forhindre korrosion. En sorptionsrotor fjerner fugt fra luften uden at kræve dyr drift af kompressorbaseret køleudstyr for at kondensere vanddamp på en kold spole. Munters har et omfattende udvalg af sorptionsaffugtere med størrelser og konfigurationer, der passer til alle typer vindmøller.
Tilpas Munters’ dråbefang, der fås med tilpassede indstillinger, til jeres specifikke behov. Afhængigt af systemkravene fjerner dråbefang væskedråber, der indeholder partikler, fra den indgående forsyning af køleluft. Til kolde og barske klimaer har Munters-dråbefang en integreret varmeenhed (DFH) for at forhindre isdannelse på luftindtaget, hvilket eliminerer høje vedligeholdelsesomkostninger og den latente risiko for ulykker forbundet med isdannelse.
Fordele:
- Meget effektiv mod kondens og korrosion
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Ideel til barske klimaer
- Hjælper med at forhindre ulykker
Røggasrensning og kulstofindfang til kulfyrede kraftværker
Røggasrensning reducerer drastisk miljøskadelige emissioner . Dråbefang fra Munters er en integreret del af denne proces.
I røggasrensning anvendes dråbefangsteknologi, der er udviklet af Munters. Flere projekter i Asien, Europa og andre regioner verden over omfatter Munters’ dråbefang til fjernelse af svovl og svovlforbindelser i røggas fra kraftværker, der afbrænder kul, affald og biomasse. Røggasserne passerer gennem et tårn, hvor de afsvovles, før de forlader anlæggets skorstene. Særdeles effektiv afsvovling fjerner mere end 95 % af forureningen.
Dokumenterede løsninger til kulstofindfang
Lagring, udnyttelse og ufarlig opbevaring af kuldioxid begrænser udledningen i atmosfæren. Munters’ teknologier til masseoverførsel og dråbefang er en integreret del af denne proces. Stol på, at Munters leverer gennemprøvede løsninger til at understøtte jeres kulstofindfangsprojekt takket være årtiers erfaring, dygtigt design- og supportpersonale og tilfredse kunder over hele verden,
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til energibranchen.
Fordele:
- Miljømæssig beskyttelse
- Opfylder lovkravene
- Beskytter udstyr efterfølgende
- Minimerer omkostningerne til gasrensning ved at opsamle det flydende opløsningsmiddel
Bevarelse af inaktive kraftværker
Opstilling eller bevarelse af inaktivt udstyr på kraftværker kræver beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre skader. Munters’ affugtningsteknologi beskytter inaktive røg- og vandkedler, komplette kedelhuse, rør og dampturbiner mod korrosion på grund af høje indendørs fugtighedsniveauer. Disse omkostningseffektive industrielle affugtere er gennemprøvede og enkle og reducerer den relative luftfugtighed til 50 % eller derunder, hvilket hæmmer korrosion eller nedsætter dens dannelse dramatisk i stærkt forurenede miljøer.
Affugtere fra Munters beskytter også udstyr på standby. Fjernelse af fugt fra luften beskytter kedlens røgside, og dampturbinen og holder dem i topdriftstilstand, så de hurtigt og pålideligt kan startes. I reserveudstyr tømmes alt vand fra kedlens vandside, og vandet erstattes af tør luft. For at genaktivere udstyret skal I blot tilføre vand til systemet igen.
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til energibranchen.
Fordele:
- Alsidig til brug på kulfyrede kraftværker, gasturbiner og andre kraftværker
- Meget effektiv mod kondens og korrosion
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Hurtig opstart af standbyudstyr
- Hurtig og nem genstart af reservemaskiner
Optimering af gasturbineanlæg
Moderne gasturbineanlæg har gjort store fremskridt med hensyn til at forbedre kvaliteten af den luft, der føres ind i turbinen. Men selv moderne anlægsdesign kan lide under tilsmudsning på grund af indtrængen af støv, partikler, væske og saltluft. Brug af de korrekte teknikker til dråbefang kan reducere disse risici. Desuden øger en reduktion af temperaturen på den indkommende procesluft gasturbinens effektivitet.
Munters’ dråbefang opretholder optimale luftstrømme året rundt. En valgfri varmeenhed (DFH) forhindrer isdannelse og blokering i luftindtaget. Disse systemer fjerner luftbårne forurenende stoffer, hvilket forbedrer ydelsen og forlænger turbinens levetid. Fjernelse af vejrhætter og i stedet installation af Munters-dråbefang reducerer trykfaldet gennem turbineindgangen betydeligt.
Installation af Munters' evaporative kølesystemer til gasturbiner (GTEC) hjælper med at øge effektiviteten yderligere. Disse gasturbinekølesystemer indeholder evaporative kølepuder, der fordamper vand til luften for at køle den indgående luftstrøm. Køligere luft har en højere densitet, hvilket øger turbineydelsen.
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til energibranchen.
Fordele:
- Reduceret vedligeholdelse og nedetid
- Længere levetid for turbinen
- Øget strømproduktion på grund af lavere indblæsningstemperaturer og reduceret trykfald i turbinens indgangstryk
Produkter – Strøm
Det får I med Munters
Ekspertise
Munters har defineret fremtiden for luftbehandlings- og klimastyringsløsninger siden 1955. Vi har erfaringen og ekspertisen til at tilbyde jer de rigtige løsninger.
Energibesparende
Vores egenudviklede og patenterede innovationer bidrager til betydelige energibesparelser og omkostningsreduktioner i jeres drift.
Bæredygtighed
Med Munters får I ressourceeffektive klimastyringsløsninger, der bidrager til at nå jeres bæredygtighedsmål.
Pålidelighed
Munters’ klimastyringsteknologier kan levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til en lang række klimastyringsbehov.
Service
Vores serviceløsninger og produkter sikrer optimal drift og ydeevne, så længe der er behov for det, i dag og i morgen.