Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Munters používá soubory cookie k zajištění a zlepšení použitelnosti webových stránek. Vždy můžete vymazat soubory cookie z Munters nebo další informace o souborech cookie
EMS50 is the ideal air recirculation fan whenever extra high air movement capacity is required. The unique propeller design is self-cleaning and allows the highest efficiency to be reached. The square fan housing and air conveyor (venturi) are made of a strong galvanised sheet-steel. The 6-blade propeller is statically and dynamic balanced for low noise and low vibration. The propeller is available in stainless steel, galvanised steel and pre-coated and galvanised steel. To improve aerodynamic efficiency, the fan has been developed in Munters R&D lab. The test chamber has been built according to ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specifications. Construction details and airtightness have been verified by personnel of the BESS Lab at the Agricultural Engineering Department, University of Illinois – USA.
Dostupnost Europe, Middle East, Africa
Produktové informace
Technická specifikace
Srovnání
Ke ztažení
1.0 HP | |
---|---|
1,270 mm | |
1.0 hp | |
35,650 m3/h | |
30.7 m3/wh | |
1.5 HP | |
1,270 mm | |
1.5 hp | |
41,200 m3/h | |
25.0 m3/wh |
1.0 HP | |
---|---|
1,270 mm | |
1.0 hp | |
35,650 m3/h | |
30.7 m3/wh | |
1.5 HP | |
1,270 mm | |
1.5 hp | |
41,200 m3/h | |
25.0 m3/wh |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!