Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
The EDSHE/EDTHE fan series belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable air recirculators, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The EDSHE/EDTHE air recirculators series consists of a 24/30/36’’ box fan with a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. This combination renders the EDSHE/EDTHE as the ideal air recirculator that can deliver high air movement with low power consumption.
The EDSHE/EDTHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA).
Dostupnost Europe, Middle East, Africa
Produktové informace
Technická specifikace
Srovnání
Ke ztažení
1.0HP | |
---|---|
770 mm | |
0.5 hp | |
14,000 m3/h | |
22.1 m3/h /W |
1.0HP | |
---|---|
770 mm | |
0.5 hp | |
14,000 m3/h | |
22.1 m3/h /W |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!