Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
The heart of the MX² Plus Climate System is Munters’ new and highly energy efficient MX² stand alone dehumidifier. Based on customers specific needs and requirements, modules are added to provide full climate control, controlling both temperature and humidity.
The MX² Plus Climate System can be easily configured with pre- and/or post treatment modules for humidifying, cooling, heating and filtration.
The system is built up and fully tested at our factory. It will be delivered in modules on base frames, easily assembled and connected on site.
Compliance Documentation: Directive 2009/125/EC
The Operating Manual provides guidance on the identification of the parts of the unit and any specific assembly instructions. Further instructions specific to configured solutions will be supplied in the technical folder with the unit.
Dostupné k pronájmu United Kingdom, Sweden
Produktové informace
Možnosti
Servis a vylepšení
Ke ztažení
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!