Senzory

Váhy na drůbež

Váhy na drůbež Munters poskytují farmářům přesné údaje o hmotnosti.

Hlavní body

  • RBS: Nášlapná váha na kuřata s váživostí 30 kg / 66 liber
  • RBS-H: Závěsná váha na kuřata s váživostí 50 kg / 110 liber
  • RBS-T: Nášlapná váha na krůty s váživostí 50 kg / 110 liber
  • RBS-TH: Závěsná váha na krůty s váživostí 200 kg / 440 liber
  • Komunikace s počítačem a software
  • Jednoduchá instalace a kalibrace

    NázevOdkaz ke stažení
    RBS Manual Rev 1.2 116900.pdfMontážní návodAngličtinaZobrazit
    RBS TH EN R1.2 MUR 116902.pdfMontážní návodAngličtinaZobrazit
    RBS H SE EN R1.3 116901.pdfMontážní návodAngličtinaZobrazit
    Váhy na drůbež Munters | Munters