Samostatné odvlhčovače

MX3

Munters MX3 je vysoce výkonný adsorpční odvlhčovač navržený pro nejnáročnější aplikace. Ve srovnání s předchozím modelem nabízí o 15–20 % vyšší energetickou účinnost a kombinuje silnou odvlhčovací kapacitu se sníženou spotřebou energie v kompaktním, korozivzdorném provedení.

Hlavní body

  • Inovativní rotorová technologie s vysokou energetickou účinností
  • O 15–20 % vyšší energetická účinnost než předchozí model
  • Zlepšení odvlhčení až o 15 %
  • Snížení emisí CO₂ až o 15 %
  • Technologie EC ventilátoru se sníženou hlučností
  • Regenerace plynem, párou nebo elektřinou jako standard
  • Vzdálený monitoring a řízení s konektivitou

Produkty v této sérii

ModelŠířka (mm)Délka (mm)Výška (mm)Hmotnost (kg)Produktový list
MX3 3018968101872407Zobrazit
MX3 35190310911909472Zobrazit
MX3 60224013072214704Zobrazit
MX3 40190310911909537Zobrazit
MX3 55190310911909479Zobrazit
MX3 80224013072214712Zobrazit
MX3 95224013072214656Zobrazit

  • Konfigurovatelná předúprava a následná úprava
  • Možnosti připojení
  • Snímač rosného bodu
  • K dispozici jsou různé povrchové úpravy (ochranná vrstva Munters nebo nerezová ocel)
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Filtry M5, G4 nebo kombinace G4/F7
  • Ventilátory provozního vzduchu
  • Bypass systému
  • Ovládací prvky systému
  • Climatix
  • Regenerace (plyn, elektřina, pára)
Řada Munters MX3 – samostatné adsorpční odvlhčovače | Munters