Nekontrolovaná vlhkost představuje hrozbu pro bezpečnost potravin

Při zpracování masa, vepřového masa, drůbeže a uzenin může nekontrolovaná vlhkost rychle vytvářet podmínky, které negativně ovlivňují kvalitu výrobků a výtěžnost a zároveň komplikují dodržování standardů bezpečnosti potravin, jako jsou USDA a HACCP. 

Příliš vysoká úroveň vlhkosti, například po mytí a ručním vysoušení, může vést ke kondenzaci na površích, zařízeních a stavebních konstrukcích, čímž se zvyšuje riziko růstu bakterií a plísní v hygienicky citlivých výrobních prostorách. Vodní pára a pronikání vlhkosti mohou rovněž ovlivnit zrání a vyzrávání masa, balení a zpracovatelské procesy, což může mít dopad na konzistenci a kvalitu produktů. 

V chladírenských skladech přispívá nadměrná vlhkost ke tvorbě námrazy a ledu, kluzkým podlahám a problémům se skenováním čárových kódů, což ovlivňuje bezpečný pohyb pracovníků i každodenní manipulaci. 

Nekontrolovaná vlhkost není pouze nepříjemností, ale představuje přímou hrozbu pro bezpečnost potravin, provozní spolehlivost a bezpečné pracovní prostředí.

Bez odvlhčování riskujete:

  • Kondenzaci na produktech, která může vést ke kontaminaci.
  • Dodatečné čištění v důsledku nadměrné vlhkosti po mytí.
  • Ztráty produktů způsobené ořezáváním a kažení.
  • Product loss from trimming and spoilage.
  • Častější odmrazování a údržbu chladírenských skladů.
  • Vyšší spotřebu energie a více prostojů.

„Po instalaci odvlhčovacího zařízení jsme již nemuseli věšet plastové fólie ani zajišťovat obvyklé dva pracovníky na směnu pro kontrolu kondenzace. Nemusíme po sanitaci ráno vysoušet stropy. Tuto technologii budeme i nadále využívat k eliminaci kondenzace.“

Mike Hanson, Complex Manager

Tyson Foods

Výzvy způsobené nadměrnou vlhkostí při zpracování masa

Nadměrné vlhkosti je třeba ve provozech na zpracování masa, výrobu uzenin, zpracování vepřového masa a drůbeže předcházet, aby se zabránilo tvorbě mlhy a zajistilo dodržování hygienických standardů.

Časté čištění představuje výzvu při zpracování masa

Provozy na zpracování masa vyžadují velké množství vody pro čištění. Pokud není vlhkost a kondenzace pod kontrolou, mohou výrobci čelit zpožděným restartům výroby po sanitaci, nadměrnému ručnímu stírání a neplánovaným odstávkám. Při použití odvlhčování naši zákazníci často zaznamenávají zkrácení doby vysoušení po mytí přibližně o 40 %, například z 5 na 3 hodiny.

Mikrobiální růst a soulad s předpisy

Plísně a bakterie prospívají ve vlhkém prostředí typickém pro provozy na zpracování masa. Jakmile relativní vlhkost překročí 70 %, je mikrobiální růst více než 22krát vyšší než při vlhkosti 50 %. Pro splnění požadavků USDA a HACCP je nutné kontrolovat kondenzaci, aby se zabránilo růstu bakterií a kontaminaci potravin.

Kvalita produktů, konzistence a odpad

Kvalita masa může být negativně ovlivněna nadměrnou vlhkostí, která způsobuje kondenzaci, kažení a nejednotný vzhled výrobků. To platí v průběhu celého výrobního procesu, včetně fáze balení. Efektivní kontrola vlhkosti pomáhá snižovat odpad, prodlužovat trvanlivost a zajišťovat trvale vysokou kvalitu výrobků.

Adsorpční odvlhčování pro zpracování masa, vepřového masa a drůbeže

Pro účinnou regulaci vlhkosti je odvlhčování klíčové v celém řetězci zpracování masa. Energeticky úsporné adsorpční odvlhčovače Munters pomáhají zpracovatelům masa, vepřového masa a drůbeže zlepšovat hygienu, chránit kvalitu produktů, snižovat ztráty a zajišťovat provozní efektivitu v každé fázi výroby. 

  • Zlepšení souladu s požadavky na bezpečnost potravin v prostředích připravených pro HACCP. 
  • Vyšší provozní dostupnost výroby díky menšímu počtu přerušení. 
  • Snížení ztrát produktů a potřeby přepracování výrobků. 
  • Zkrácení sanitárních a odmrazovacích cyklů. 
  • Zlepšení bezpečnosti práce a pracovních podmínek. 
  • Snížení spotřeby energie a provozních nákladů. 

Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing

Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls

Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas

Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.

...ensures perfect products and operational efficiency

Jste připraveni optimalizovat svůj provoz na zpracování masa nebo drůbeže již dnes?

Doporučená řešení ideální pro váš provoz na zpracování masa

MX3 – Adsorpční odvlhčovač pro výrobu masa

Hledáte středně velký odvlhčovač pro svůj závod na zpracování masa? Munters MX3 může být řešením, které hledáte. Jedná se o vysoce výkonný adsorpční odvlhčovač navržený pro nejnáročnější aplikace. Díky o 15–20 % vyšší energetické účinnosti oproti předchozímu modelu kombinuje MX3 vysokou odvlhčovací kapacitu a nižší spotřebu energie v kompaktním a korozivzdorném provedení. 

MX3 je ideální pro prostory bourání a zpracování masa vyžadující přesnou a energeticky účinnou regulaci vlhkosti. Lze jej instalovat jako samostatný odvlhčovač nebo jako klíčovou součást vysoce přizpůsobitelného systému úpravy vzduchu MX3 PLUS. 

Pokročilá technologie adsorpčního rotoru zajišťuje dlouhou životnost, vysokou schopnost pohlcování vlhkosti a energeticky úspornou regulaci teploty a vlhkosti, což přináší spolehlivý a konzistentní výkon.

DSS Pro – Regulace vlhkosti pro velké provozy na zpracování masa

Hledáte odvlhčovač pro velký závod na zpracování masa? Řada Munters DSS Pro může být tím správným řešením. Výroba masa, vepřového masa a drůbeže vyžaduje přesnou kontrolu vlhkosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby byly splněny požadavky HACCP. Adsorpční odvlhčování zajišťuje stabilní výsledky, vysoký výkon a minimální ztráty. S odvlhčovači Munters DSS Pro nebo DSS Pro SE můžete dosáhnout úspor energie až 30 %. 

Munters DSS Pro je plně integrované modulární řešení pro úpravu vzduchu určené k přesné regulaci teploty a vlhkosti v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Vysoce flexibilní moduly pro předúpravu a/nebo následnou úpravu vzduchu jsou dodávány předem smontované, otestované ve výrobě a připravené k provozu. 

DSS Pro SE využívá stejnou osvědčenou modulární technologii a představuje zjednodušenou verzi systému DSS Pro, ve které jsou klíčové komponenty integrovány do jediné kompaktní jednotky. 

Doporučené produkty pro zpracovatele masa, vepřového masa a drůbeže

ML

Samostatné odvlhčovače

IceDry 1400 AirC

Samostatné odvlhčovače

MX2

Samostatné odvlhčovače

MCD

Samostatné odvlhčovače

Zjistěte více o optimalizaci klimatu při zpracování masa

Prevence šíření bakterií v potravinářském průmyslu

Výzkum identifikoval závažnou výzvu v provozech na zpracování potravin. I velmi malé množství některých druhů bakterií může způsobit vážná onemocnění u lidí a mít závažné důsledky.

Stáhnout white paper

Úloha odvlhčování ve vašem plánu HACCP

Provozy na zpracování masa mohou být výrazně ovlivněny nekontrolovanou vlhkostí, která má dopad na výrobu i procesy HACCP. Začleněním adsorpčního odvlhčování do provozu lze výrazně zvýšit bezpečnost potravin díky omezení kondenzace. Komplexní posouzení rizik by mělo zahrnovat regulaci vlhkosti jako součást systému HACCP, aby se zabránilo skapávání kondenzátu na živočišné produkty.

Přečíst brožuru

Podpora během celého životního cyklu od servisních odborníků společnosti Munters

Adsorpční odvlhčovací systémy Munters jsou navrženy pro náročné podmínky v provozech na zpracování masa. Aby vaše zařízení fungovalo efektivně a spolehlivě, poskytují naše servisní týmy odbornou podporu po celou dobu životního cyklu systému, od podpory při uvádění do provozu a plánované údržby až po kontroly výkonu, dodávky náhradních dílů a technickou asistenci. 

Díky servisní podpoře Munters mohou zpracovatelé masa chránit klíčové výrobní prostory, snižovat prostoje, dodržovat regulační požadavky a provozovat své závody s jistotou. Zeptejte se nás na servisní smlouvy přizpůsobené vašemu konkrétnímu provozu.

Často kladené otázky o zpracování masa, uzenin, vepřového masa a drůbeže

Regulace vlhkosti zabraňuje vzniku kondenzace, která může vést k růstu bakterií, kontaminaci produktů a bezpečnostním rizikům. Je nezbytná pro udržení hygienických standardů a vysoké kvality výrobků v chlazených prostředích.

Obecně platí, že udržování relativní vlhkosti mezi 40 % a 60 % pomáhá potlačovat mikrobiální růst a snižovat riziko kondenzace.

Prevence kondenzace a udržování vlhkosti v optimálním rozmezí jsou klíčové pro dodržování požadavků na bezpečnost potravin. Mnoho mikroorganismů prospívá ve vlhkém prostředí. I když je prostor chlazený, vysoká vlhkost může podporovat růst plísní a bakterií. Udržováním relativní vlhkosti přibližně na úrovni 40 až 60 % RH pomáhají odvlhčovače Munters omezovat mikrobiální růst a mohou také snižovat riziko přenosu virů. To znamená, že na maso ani obaly nekape voda, což podporuje plnění regulačních požadavků. Suché stropy a povrchy snižují riziko kontaminace bakteriemi, jako jsou Listeria, Salmonella a další nežádoucí mikroorganismy. Díky odvlhčovacím systémům Munters mohou výrobci s jistotou směřovat k plnění požadavků USDA, FDA a HACCP, aniž by vlhkost vytvářela skrytá prostředí pro množení patogenů.

Rozhodně ano. V mnoha provozech na zpracování masa a drůbeže dochází ke značným ztrátám výrobního času kvůli čištění a odmrazování způsobeným nadměrnou vlhkostí. Klimatická řešení Munters tento problém řeší tím, že výrobní prostředí vysušují mnohem rychleji, takže po mytí nebo odmrazování je dříve připraveno k provozu. Namísto toho, aby zaměstnanci trávili hodiny stíráním vody z podlah nebo odstraňováním kondenzace ze stropů a konstrukcí, odstraní odvlhčovač Munters vlhkost během noci. To znamená kratší čisticí a sanitární cykly a rychlejší obnovení výroby. Současně se snižuje počet neplánovaných odstávek způsobených bezpečnostními riziky, kontaminací nebo poškozením výrobků. Regulace vlhkosti pomáhá udržovat plynulý provoz výrobních linek, snižovat spotřebu energie, zvyšovat průchodnost a zlepšovat celkovou efektivitu závodu.

Chladírenské prostory při zpracování masa jsou obzvláště náchylné k problémům souvisejícím s vlhkostí. Když do chladírny pronikne teplý a vlhký vzduch, například otevřenými dveřmi nebo během nakládky, dochází ke kondenzaci a následnému zamrzání. To vede k tvorbě námrazy a ledu na výparnících, stropech a obalech výrobků. Takové podmínky zvyšují riziko uklouznutí a komplikují čištění. Tající led nebo nahromaděná voda mohou navíc kapat na maso a podporovat růst bakterií a kažení výrobků. Nejlepším způsobem, jak těmto problémům předcházet, je odstranit vlhkost ještě předtím, než vstoupí do chladírny nebo zkondenzuje. Odvlhčovače Munters dělají přesně to: vysušují vzduch a zabraňují vzniku kondenzace a ledu. Výsledkem je bezpečnější a efektivnější chladírenský provoz, méně odmrazovacích cyklů, lepší ochrana chlazených produktů a méně plánovaných i neplánovaných odstávek.

Munters kombinuje pokročilé technologie s hlubokou znalostí odvětví a poskytuje optimální řešení pro potravinářský průmysl. Naše technologie adsorpčního rotoru představuje standard pro vysoce výkonné odvlhčování a dokáže dosahovat nízkých úrovní vlhkosti vyžadovaných při zpracování masa a drůbeže mnohem efektivněji než samotné tradiční HVAC nebo chladicí systémy. Rotory Munters jsou navrženy tak, aby absorbovaly více vlhkosti a poskytovaly stabilnější výkon než alternativní řešení. To vede k vyšší energetické účinnosti, menším nárokům na prostor a nižším provozním nákladům. Rozumíme také specifickým potřebám potravinářského průmyslu. Díky desetiletím zkušeností nabízíme řešení na míru, která zohledňují uspořádání závodu i místní klimatické podmínky. Provedeme analýzu vašeho provozu a navrhneme řešení, které vám pomůže splnit požadavky předpisů, snížit spotřebu energie a zvýšit výrobní kapacitu.

Jste připraveni optimalizovat svůj provoz na zpracování masa nebo drůbeže již dnes?