Desikantní odvlhčování ve srovnání s jinými technologiemi regulace vlhkosti

Existují tři hlavní způsoby, jak odstranit vlhkost ze vzduchu: Ochlazení vzduchu pro kondenzaci vodní páry; Zvýšení celkového tlaku, což způsobí kondenzaci; Provedení vzduchu přes desikant, který odstraňuje vlhkost ze vzduchu díky rozdílům v parciálních tlacích.

Pochopení, jak vlhkost funguje

Při porovnávání různých technologií regulace vlhkosti dostupných na trhu je důležité mít základní porozumění tomu, jak vlhkost funguje. Klíčovými pojmy k pochopení jsou relativní vs. absolutní vlhkost a jak souvisejí s rosným bodem a kondenzací.

Strategie řízení vlhkosti: odvlhčování vs. vytápění

Pro řadu průmyslových procesů a konzervačních aplikací slouží systémy regulace teploty zároveň jako řešení regulace vlhkosti. I když vytápění může poskytnout určitou úroveň kontroly vlhkosti, je nepřesné, neefektivní a nákladné. Když je primárním problémem vlhkost, nejúčinnějším řešením je odvlhčování – ne vytápění.

Jak funguje desikantní odvlhčování

Desikantní odvlhčovače fungují zcela odlišně od odvlhčovačů na bázi chladiva. Místo ochlazování vzduchu za účelem kondenzace vlhkosti přitahují desikanty vlhkost ze vzduchu vytvořením oblasti s nízkým tlakem par na povrchu desikantu. Tlak vyvíjený vodou ve vzduchu je vyšší, takže se molekuly vody přesouvají ze vzduchu na desikant a vzduch je odvlhčen.

Zásadní vlastností desikantů je jejich nízký povrchový tlak par. Pokud je desikant chladný a suchý, jeho povrchový tlak par je nízký a může přitahovat vlhkost ze vzduchu, který má při vysoké vlhkosti vysoký tlak par. Jakmile se desikant zvlhčí a zahřeje, jeho povrchový tlak par je vysoký a uvolňuje vodní páru zpět do okolního vzduchu. Pára se pohybuje ze vzduchu na desikant a zpět v závislosti na rozdílech tlaku par.

Existuje pět typických konfigurací desikantních odvlhčovačů: 

  • Kapalný sprejový věžový systém
  • Plněná věž se sypkým materiálem
  • Rotující horizontální lože
  • Vícenásobné vertikální lože
  • Rotující Honeycombe® 

Každá konfigurace má své výhody a nevýhody, ale pro většinu aplikací je nejúčinnější volbou systém postavený kolem Honeycombe® rotoru. 

Desikantní kola a technologie rotoru 

Desikantní kolo (také známé jako rotor) se skládá z polokeramické struktury napuštěné desikantem, umístěné uvnitř kovového kola. Přesné složení použitého desikantu je přizpůsobeno podle aplikace a požadované úrovně kontroly vlhkosti. 
 
Přečtěte si více o patentované rotorové technologii Munters zde

Výběr správného řešení odvlhčování

Při regulaci vlhkosti pomocí odvlhčování existují dvě běžně dostupné technologie – desikantní a chladicí odvlhčovače. Obě technologie odvlhčují vzduch, ale mají velmi odlišné vlastnosti a použití.

Desikantní odvlhčovače

Desikantní odvlhčovače jsou ideální pro kritická prostředí, jako je farmaceutická výroba, chlazené sklady nebo čisté prostory, protože poskytují konzistentní a spolehlivý výkon i v nejnáročnějších podmínkách. Zajišťují konzistentní a mimořádně přesnou kontrolu vlhkosti při jakékoli teplotě nebo úrovni relativní vlhkosti. Jsou to jediné systémy schopné udržovat přesné, mimořádně nízké rosný body požadované v kritických prostředích, jako je farmaceutická výroba nebo čisté prostory, výroba baterií, chlazené sklady a zpracování potravin. Desikantní odvlhčovače jsou také energeticky nejúčinnějším řešením a nabízejí nižší provozní náklady.

Odvlhčovače na bázi chladiva

Tyto jednotky používají studené cívky ke kondenzaci vlhkosti ze vzduchu. Nejlépe fungují v teplých, vlhkých podmínkách s vysokou vlhkostní zátěží. Jsou cenově výhodné pro mírné podmínky (např. 50 % RH, nad 10 °C). Nicméně při nízkých teplotách mají problémy – cívky mohou zamrzat – a nemohou spolehlivě dosáhnout velmi nízkých úrovní relativní vlhkosti. Jsou vhodným řešením v méně náročných podmínkách, kde je potřeba pouze malý systém, ale nejsou vhodné pro většinu průmyslových a komerčních aplikací.

Sorpční odvlhčování vs jiné metody řízení vlhkosti | Munters