Desiccant dehumidification compared to other humidity control technologies

There are three primary ways to remove moisture from air: Cooling it to condense the water vapor; Increasing its total pressure, causing condensation; Passing the air over a desiccant, which pulls moisture from the air through differences in vapor pressures.

Pochopení, jak vlhkost funguje

Při porovnávání různých technologií regulace vlhkosti dostupných na trhu je důležité mít základní porozumění tomu, jak vlhkost funguje. Klíčovými pojmy k pochopení jsou relativní vs. absolutní vlhkost a jak souvisejí s rosným bodem a kondenzací.

Strategie řízení vlhkosti: odvlhčování vs. vytápění

Pro řadu průmyslových procesů a konzervačních aplikací slouží systémy regulace teploty zároveň jako řešení regulace vlhkosti. I když vytápění může poskytnout určitou úroveň kontroly vlhkosti, je nepřesné, neefektivní a nákladné. Když je primárním problémem vlhkost, nejúčinnějším řešením je odvlhčování – ne vytápění.

Jak funguje desikantní odvlhčování

Desikantní odvlhčovače fungují zcela odlišně od odvlhčovačů na bázi chladiva. Místo ochlazování vzduchu za účelem kondenzace vlhkosti přitahují desikanty vlhkost ze vzduchu vytvořením oblasti s nízkým tlakem par na povrchu desikantu. Tlak vyvíjený vodou ve vzduchu je vyšší, takže se molekuly vody přesouvají ze vzduchu na desikant a vzduch je odvlhčen.

Zásadní vlastností desikantů je jejich nízký povrchový tlak par. Pokud je desikant chladný a suchý, jeho povrchový tlak par je nízký a může přitahovat vlhkost ze vzduchu, který má při vysoké vlhkosti vysoký tlak par. Jakmile se desikant zvlhčí a zahřeje, jeho povrchový tlak par je vysoký a uvolňuje vodní páru zpět do okolního vzduchu. Pára se pohybuje ze vzduchu na desikant a zpět v závislosti na rozdílech tlaku par.

Existuje pět typických konfigurací desikantních odvlhčovačů: 

  • Kapalný sprejový věžový systém
  • Plněná věž se sypkým materiálem
  • Rotující horizontální lože
  • Vícenásobné vertikální lože
  • Rotující Honeycombe® 

Každá konfigurace má své výhody a nevýhody, ale pro většinu aplikací je nejúčinnější volbou systém postavený kolem Honeycombe® rotoru. 

Desikantní kola a technologie rotoru 

Desikantní kolo (také známé jako rotor) se skládá z polokeramické struktury napuštěné desikantem, umístěné uvnitř kovového kola. Přesné složení použitého desikantu je přizpůsobeno podle aplikace a požadované úrovně kontroly vlhkosti. 
 
Přečtěte si více o patentované rotorové technologii Munters zde

Výběr správného řešení odvlhčování

Při regulaci vlhkosti pomocí odvlhčování existují dvě běžně dostupné technologie – desikantní a chladicí odvlhčovače. Obě technologie odvlhčují vzduch, ale mají velmi odlišné vlastnosti a použití.