Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
VariMax IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines heat exchanger design with indirect heating technologies to deliver contaminant-free process air with very high efficiency. Recirculation of the combustion gases allows the heater to attain an efficiency of 95%, 1,000°F (555°C) temperature rise, 1,200°F (649°C) discharge temperature, and a 40:1 turndown.
информация о продукте
Сервис и обновления
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!