Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Photo of an entrance

Contrôle du climat

Création d'un climat sain et productif

Vous ne pouvez pas changement le climat extérieur, mais en contrôlant le climat dans un environnement fermé, vous pouvez créer, et toujours maintenir des conditions optimales pour une productivité accrue, la santé, le confort et l'efficacité énergétique pour les fabricants, les producteurs et les propriétaires d'immeubles.

Munters «créer les conditions de contrôle de la climatisation de bâtiments internes idéales en équilibrant la température, l'humidité, circulation de l'air et de la condensation des installations.

Amélioration du processus et le fonctionnement de la production et des coûts de maintenance réduits se traduisent en raison de l'exploitation dans des conditions idéales. Durée plus longue vie et la qualité du produit sont protégés en tant industrielle marchandises, objets, l'élevage et l'horticulture sont produites et stockées dans des conditions parfaites.

Notre vaste expertise dans les applications en interne et large éventail de technologies de contrôle climatique efficace de l'énergie, sont conçus pour répondre aux besoins des clients exigeants et règlements par exemple les exigences du point de rosée ultra faibles, les règlements de la FDA et HACCP. Nos solutions standard et personnalisées sont testés dans nos maisons en installations d'essai de l'environnement, fabriqués, certifiés et vérifiés par rapport aux normes internationales rigoureuses.

Nos équipes de gestion de projets professionnels expérimentés s'occupent de tout, de la conception et la construction, le démarrage et la maintenance pour garantir nos systèmes sont tenus de travailler à leur plus efficace tout au long du cycle de vie opérationnelle.

Munters connaissance approfondie de l'application et une large gamme de technologies couvrent la température et l'humidité de contrôle, refroidissement par évaporation et la ventilation. Notre large gamme d'options, de créer des solutions de contrôle du climat pour une fiabilité totale et une efficacité énergétique optimale.

  • Année atteindre ronde contrôle climatique
  • L'efficacité énergétique
  • Grand choix de capacités
  • Convient pour une vaste gamme de conditions d'exploitation


Solutions de contrôle climatique gagner Munters d'attribution sont conçus pour maximiser l'efficacité et la performance, et offrir une meilleure solution pour tous les besoins, tout en étant meilleur pour l'environnement.