Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

at_product_mcs3001892954635.png

Acelerando el proceso de esterilización con Munters

Steris es una empresa líder en prevención de infecciones, control de la contaminación y tecnologías quirúrgicas y enfermedades críticas. Se fundó como “Innovative Medical Technologies” en 1985 y adoptó el nombre de Steris en 1987, aunque su historia data desde 1894 con la fundación de la empresa “American Sterilizer Company” que fuera líder mundial en la innovación de productos para la esterilización. Steris previene los problemas de infección y contaminación en entornos farmacéuticos y sector sanitario.

Protección durante todo el año

Su misión es ofrecer salud y seguridad protegiendo al paciente en las operaciones quirúrgicas, al consumidor en la farmacia y demás usuarios, comprometiéndose con los estándares higiénicos y de seguridad más elevados y respetando el medioambiente.

Las soluciones de esterilización de Steris van dirigidas a su uso en procesos de esterilización finales de dispositivos y materiales sanitarios metálicos y no metálicos utilizados en centros de salud. Steris desarrolla ciclos de esterilización a baja presión y temperatura y son ideales para la desinfección de dispositivos médicos sensibles al calor y la humedad.

En este proceso Steris utiliza una solución de peróxido de hidrógeno que debe de darse en unas condiciones ambientales cálidas y con una humedad relativa muy reducida.

Reducción del ciclo de esterilización

Para ello, Munters suministra aire seco dentro de la unidad de VHP de Steris que, a su vez, es calentado generando un aire muy cálido y seco. Cuanto más seco sea el aire que se inyecta en las salas de esterilización, más concentración de peróxido se introduce con lo que se acortan los tiempos de desinfección y se reducen los tiempos de parada en la producción.

El principio de la deshumidificación de Munters es un método simple, ecológico y eficientemente energético: dos corrientes de aire atraviesan, de forma simultánea, el rotor que gira despacio y está impregnado con un material desecante, muy eficaz.

Una corriente de aire se deshumidifica para proporcionar el aire seco necesario; la otra corriente seca el rotor y expulsa la humedad acumulada hacia el exterior.
“La serie MCS300 de Munters es un equipo de gran calidad que se ajusta a nuestras necesidades en términos de calidad e higiene. Su diseño en acero inoxidable, la posibilidad de comunicación y su gran efectividad son las cualidades que más nos atrajeron de este equipo” comenta Alberto García, Project Manager de Steris.

Datos básicos

  • Mayor concentración de peróxido
  • Evita los problemas de condensación
  • Reducción del ciclo de esterilización
  • Tiempos de paradas más cortos
  • Ahorro en costes de producción
  • Calidad y fiabilidad en el proceso