Ask a question!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Close
Greenhouse with flowers

溫室中的發育不良問題

雖然我們不能影響外界氣候,但通過控制密封環境的氣候,可以創造並始終維持最佳的生長條件。

生物生長最適宜的溫度通常介於 20° 和 25℃ 之間,濕度不高於 80%,甚至在熱帶和亞熱帶地區也是如此。

眾所周知,在溫室中多余熱量會導致許多問題,包括發育不良、樹葉干枯、果實受損,甚至造成總體農作物歉收。不適宜的濕度是加劇農作物問題的另一原因。如果濕度過低,會造成植物的過度蒸騰作用和農作物損失。如果濕度過高,則植物極易受到真菌和霉菌的攻擊。

Tomatoes in greenhouse
Greenhouse plants

令人欣慰的是,上述所有問題都可以克服。安裝加熱器和循環風機可預防溫室空氣出現冷點和層化,減少冷凝風險和由潮濕引起灰霉病出現;此外排風扇可產生額外的通風,防止極端的溫度和確保足夠的二氧化碳濃度;同時,循環風機、排氣扇和加熱器組合可預防高濕度環境。

通過蒙特氣候控制系統,可以減少溫室疾病並解決生產效率問題,確保在溫室生產的所有階段均提供適宜氣候。

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.