温湿度控制 / 报警与通讯

Farm Guard农业远程通讯报警控制器

报警与通讯

  • Full control over all events and procedures
  • Both wired and wireless communication
  • Stay connected with all Munters control and management systems installed in the farms
  • Real time alarms and accurate data 24 hours a day, 7 days a week

 

产品介绍

 

“蒙特农场卫士”(Munters' Farm Guard)可以帮助养殖户们始终与安装在其农场内处于蒙特控制和管理下的系统保持联系,“蒙特农场卫士”利用生活中各种常用的通信技术设备(如电话、手机、无线或有线调制解调器、短信、电子邮件、寻呼机或互联网)进行全天候(24小时/天 x 7天/周)不间断地发送实时报警信号和精准数据。通过一个由字母数字键盘、大型液晶显示器、液晶指示器和自定义语音信息组成的友好用户界面来对控制器进行远程设置。同时,可通过有线或无线网络的任意组合实现现场通讯,亦可以通过座机、手机或互联网连接实现非现场通讯。通过互联网上的浏览器,养殖户们可以轻松地监视和控制他们的各种生产设施。

  • 下载
手册 (10.34 MB)

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。