Ask a question!

專家服務

您可以提交如下信息與我們聯系。
蒙特團隊中的一位成員將盡快給您答復。

Close
72919783.jpg

超市

隨著超市的能源消耗不斷增加以及人們對室內空氣質量的日益關注,精確控制溫度和濕度已成為一個重要問題。

然而,超市中使用的加熱、通風和空調系統是非常復雜的一種應用。超市需要更嚴格的濕度控制,以防止冷凍櫃中出現結霜現象。出現結霜后,則需要頻繁地對冷凍櫃進行除霜,而除霜過程會使冷凍食品升溫,降低其保存期限。冷凍櫃還會向超市過道釋放冷空氣,造成寒冷的環境,從而影響顧客在超市內選購商品的時間。因此,降低室內濕度的同時維持舒適的室內溫度變得至關重要。

蒙特獨立新風系統 (DOAS) 利用能量回收和濕度控制技術保証滿足世界各地不同氣候條件下超市零售商的需求。這些系統隻需傳統 DX 系統三分之一的能量即可將室外空氣 100% 冷卻和除濕。憑借蒙特的系統,超市相對濕度可維持在 40〜45%,冷凍櫃至少節能 10%-15%,同時還保持良好的產品展示效果和產品質量。傳統的 DX 空調系統難以滿足此條件,而我們的除濕系統可經濟高效地保証滿足這些條件,並可降低總存儲能源成本。

84591520.jpg

蒙特擁有超過 25 年為超市行業提供服務的經驗和 3000 多例安裝經驗,可提供不同尺寸、配置,滿足不同建筑需求的制冷、除濕和能量回收系統。通過實施更高效、性能更優的 HVAC 系統,商家將獲得更高的銷售額,實現較低的運營成本,同時為顧客和員工創造更好的環境體驗。

專家服務

您可以提交如下信息與我們聯系。
蒙特團隊中的一位成員將盡快給您答復。