ussatdesa_PollutionControl_738x400.jpg

污染控制設備制造

污染控制設備制造商一直都在能耗(運行費用)和設備資金成本之間尋求平衡。

他們需要可靠的產品,而且這些產品還要能夠在盡量降低資金成本的同時降低運行成本。此外,他們還要求完整的數據,能夠快速響應,而且他們需要的是能夠真正滿足自身應用需要的適當產品。

蒙特在向污染控制設備制造商供應換熱器方面具有超過 40 年的經驗,非常了解這些需求,因此蒙特可以提供各類系統解決方案。這些系統從低溫標准換熱器到高溫焊接盤管換熱器,無所不包。客戶可以要求一台留有擴展接頭的獨立換熱器,也可僅要求換熱器裸機(OEM 會將其作為整套設備的一部分),但無論如何,蒙特首先考慮的是為您提供最佳的解決方案。

此外,蒙特還可提供污染控制行業低 VOC 濃度應用情況專用的沸石濃縮轉輪。另外,全球各地的一些區域性氧化劑制造商會根據蒙特創立的沸石濃縮轉輪技術,裝配整套 VOC 減排系統。

蒙特可供應吸收 VOC 的沸石轉輪箱,適用於電子/半導體產業、TFT/LCD 制造業、印刷/包裝、涂料和涂裝產業。蒙特使用的是沸石混合料,因此可吸收的 VOC 微粒大小范圍較廣,而且蒙特的轉輪是 100% 無機產品,因此火災風險為零。由於是鋁制結構,蒙特沸石轉輪更加輕便,具有較高的抗腐蝕性。轉輪尺寸靈活多變,可以應對各類轉速。

蒙特換熱器包括:

  • Thermo-Z™ — 高溫板式換熱器
  • Thermo-T™ — 高溫管殼式換熱器
  • Z-Duct™ — 逆流板式空氣-空氣換熱器
  • 熱管式換熱器 — 高靈敏度空氣-空氣換熱器
ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg
  • 我們可以幫助您

    空氣污染問題

    在生產過程中,揮發性有機化合物 (VOC) 以及敏感材料的污染物排放導致的空氣污染,是眾多行業面臨的嚴峻問題。

    了解更多

    冷凝

    水蒸發后會變成水蒸汽。水蒸汽接觸到冰冷表面時發生冷凝,冷凝水就會附著在牆壁、天花板和產品上。

    了解更多

    霉菌和細菌滋生

    潮濕的空氣中滋生大量的細菌,這將提高生產和儲存過程中造成污染的風險。

    了解更多
  • 專業領域

  • 相關產品

    • MB Series

      MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

      了解更多

      MX²

      品質優異的除濕機的應用范圍非常廣泛,包括精確的食品、醫藥和化工過程控制,人工制品和通用存儲、溜冰場的噴砂防腐和抗冰冷凝效應、游泳池、渦輪機、開關櫃、…

      了解更多

      HCD Series

      Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

      了解更多
    • 顯示所有

專家服務

您可以提交如下信息與我們聯系。
蒙特團隊中的一位成員將盡快給您答復。