“”

温室中的发育不良问题

虽然我们不能影响外界气候,但通过控制密封环境的气候,可以创造并始终维持更优秀的生长条件。

 

即使是在热带地区及亚热带地区,典型的适合农作物生长的更佳环境条件是,温度介于20°C / 68°F与25°C / 75°F 之间,湿度不超过80%。

很显然,温室里热量过剩会导致许多问题,包括生长萎缩、枝叶枯萎、果实受损,甚至农作物总产欠收。缺乏湿度是导致农作物生长出现问题的另一大影响因素。如果湿度过低,将会导致过度蒸发,从而致使农作物受损;如果湿度过高,农作物将极易受真菌及霉菌侵袭。

“”
“”

好在所有以上提及的问题都有对应的解决方案:安装加热器循环风扇,以防止温室内空气出现过冷区域以及温度分层,减少冷凝现象及过湿引起的灰霉病发病风险;附加排风扇可以产生额外的换风,以防止极端温度产生,并确保适当的二氧化碳浓度;通过组合使用循环风扇排风扇以及散热器,可以防止温室内湿度水平过高。

通过蒙特公司的通风环控系统,可以确保在作物的整个生长过程中,温室内都具有更佳的环境条件,这样就可以帮助减少温室内疾病,提高生产率。