“”

压力下降

相对于其他气液分离机制,在处理各种液滴大小和大量液体时,叶片式除雾器具有更低压降。

叶片式除雾器的叶片形状是不影响气流,同时经过优化,因此更适合液体分离。

因此,可使您在能够使用叶片式除雾器的应用领域内拥有极大优势。蒙特为除雾器提供了适合您的分离任务的更低压降。

这意味着您将在节省能源同时降低产品碳排放量,并且功耗会明显降低,从而节约开支。可在真空吸尘器应用领域发现低压降除雾器另一个优势实例:该情况下,您无需在泵中投入太多成本即可使真空吸尘器平稳运行。

在加工行业,您可将容器建得更高,因为我们的叶片除雾器的阻抗系数低,可以以更高的速度进行加工,并节省容器体积。

这意味着在多数情况下,如果您需要从各种气流中分离各种液体,相对于金属滤网、旋风除雾器、百叶窗等其他除雾器系统,具备低压降的叶片式除雾器是对您有利的更佳选择。