蒙特转轮除湿原理 

蒙特生产并维修干燥转轮除湿系统。这些系统旨在去除空气中的水分,并控制商业建筑和工艺流程中的湿度。蒙特系统被用于 20 个主要行业和数以百计的应用程序。

通过除湿获得理想气候

查德顿(Chadderton)公司引入蒙特泳池解决方案,走上绿色节能道路

英国健康中心的游泳池温湿度控制靠转轮除湿干燥机设备来节能

奥尔德姆查德顿健康中心(The Chadderton Wellbeing Centre Oldham)由奥尔德姆社区休闲办公室管理,里面有一个长25米的六泳道游泳池。

了解更多
Dehumidification reduces heating costs and preserves  church

Dehumidification reduces heating costs and preserves church

Heritage such as churches are unique and it is important to preserve them for future generations.

了解更多
卡夫食品将新型节能的MCD设备用于巧克力贮藏

卡夫食品将新型节能的MCD设备用于巧克力贮藏

卡夫食品是北欧专业的巧克力、零食、食品和咖啡供应商,旗下品牌包括Freia、Marabou、Daim、Japp、Twist、Kraft和Philadelphia,员工人数近两千人。

了解更多

蒙特干燥转轮除湿机

蒙特除湿系统中采用干燥剂(一种很容易吸收和留住水汽的材料)去除空气中的水分。干燥转轮除湿机特别适合于低温度和低湿度水平下去除空气中的水分。

Animation of a desiccant rotor

在干燥转轮除湿机的中心位置是一个由玻璃纤维和耐热的陶瓷材料制成的专利除湿转轮。当处理空气通过材料凹槽时,接触干燥剂,从而向干燥剂释放水分。离开转轮时,处理空气变成干燥而排到室内。

吸附处理空气的水分后,饱和的除湿转轮缓慢转至另一股较小的气流以被加热。这个被称为再生空气的气流使干燥剂变暖;温热的干燥剂释放水分;之后,水分被再生空气排到室外。被干燥的转轮旋转至待处理空气,再一次吸收水分。

蒙特干燥转轮除湿机的特点:

  • 模块化设计
  • 使用冷凝器中释放的热量再生干燥转轮,因而非常高效和简便
  • 根据顾客和应用的需求进行设计
  • 可在超低露点(—70℃)进行高效的除湿

Baby milk colour RGB.jpg

从干燥除湿转轮的设计可以看出,蒙特将客户的健康、安全和卫生视为第一要务。蒙特的除湿转轮通过瑞典食品与生物技术学院的层层测试, 证明同时具备杀菌和抑菌功能。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。