Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Fan.gif

Munters Fan upgrades

升级处理风机


升级MX型处理风机的电机

旧款蒙特 MX型除湿机的处理风机使用的是交流感应电机。 通过将其升级为现代的、更节能的EC(直流无刷)风机,可以节约能耗超过50%。


节能超过50%

EC(直流无刷)风机是一种永磁电机,具有电子控制的定子磁场,而AC交流感应电机则具有电压感应的定子磁场。

EC电机可以通过压力传感器或手动电位器控制(0-10vdc或4-20mA),控制范围在0-100%之间(无需感应)。使用EC风机升级原装的3kW电机的旧风机;通过升级,可以为英国制糖公司提供相同的风量和静压,耗电量仅为1.6kW!

Divider-customers.png

成功案例

英国制糖公司处理风机升级

在英国制糖公司位于英国坎特利的工厂,蒙特成功升级了一台MXT 2800的风机,并将陆续升级其他6台设备。


投资回报周期不到2年


英国制糖公司位于英国坎特利的工厂中,安装了7台蒙特 MX和MXT型除湿机。作为试点项目,蒙特对一台MXT2800的风机进行了升级。在英国制糖公司,除湿机每年运行时间长达8500小时。

假设电价为8.5便士/千瓦时,投资回报周期(ROI)只需不到2年(考虑到所有零件和劳动力成本)。升级内容包括:拆除原装风机箱、风管改造、安装EC风机组件、改装原风机开关柜、拆卸处理风机接触器以及安装电位器等。考虑到除湿机安装位置不同,整个升级过程需要一天左右的时间。


这个试点项目成功后,我们将陆续为英国制糖公司升级其他6台蒙特除湿机。

案例详情

下载MX EC 处理风机产品单页 (PDF)

Grey-divider.png

成功案例

尼桑英国:升级为嵌入式风机

在尼桑的英国桑德兰工厂,蒙特公司对三台仍然正常运转的MDU除湿机进行了升级。

这三台蒙特除湿机原来配备的皮带驱动风机由15kW的电机驱动。替换为直连嵌入式风机后,效率显著提高,因此可以使用两台5.5kW嵌入式风机替换原来的15kW电机。


三个除湿系统升级后,蒙特总计为客户节约47%的风机运行成本。此外,由于升级后不需要再更换、维修皮带和皮带轮,维护成本大大降低。

来自日产尼桑的Phil Laing:

“借助这次升级,在能耗相同的情况下可以增加设备的能力,获得更多的余量和更大的弹性。”

了解更多
Comparison-fan-efficiency.png
Grey-divider.png

Plug Fan Upgrade at Nissan UK

Grey-divider.png

CONTACT US

Find your closest contact here