污染和挥发性有机化合物(VOC)控制 / ZEOL

沸石浓缩转轮系统+热氧化炉

ZEOLITE Rotor Concentrators


     

    产品介绍

    蒙特的沸石转轮与热氧化炉结合,可高效处理VOCs废气。含有VOCs的气体通过沸石转轮,沸石转轮吸附其中的VOCs,沸石转轮连续转动,把富含VOCs的沸石送入再生区,用高温空气脱附VOCs。脱附气体一般为进气体积的5%-10%,直接通往装有热交换器的热氧化炉。初级热交换器用于预热燃烧前的气体,次级热交换器用于加热沸石转轮脱附气流。

    这种配置可以处理低浓度的VOCs气体。该系统可以24小时连续操作,同时可以根据客户的情况及要求与其他设备兼容。

    • 前过滤装置处理固体颗粒
    • 双风扇配置及自动控制系统(VFD’S)可以保证系统压力稳定
    • 旁路系统,确保连续运转

    PLC和操作界面全部集成到主控制柜中,便于使用。

    运输之前,该系统会在ISO9001厂房中组装并进行测试,确保在现场安装及启动的顺利进行。