污染和挥发性有机化合物(VOC)控制 / ZEOL

沸石浓缩转轮系统+解吸附燃气式加热器

ZEOLITE Rotor Concentrators


     

    产品介绍

    蒙特的沸石转轮可以与燃气式加热器组合,该加热器加热脱附气流。含有VOCs的气体通过沸石转轮,沸石转轮吸附其中的VOCs,沸石转轮连续转动,把富含VOCs的沸石送入再生区,用高温空气脱附VOCs,形成高浓VOCs气体。脱附气体一般为进气体积的5%-10%。

    该系统一般配有氧化炉,用于处理VOCs。通常是蓄热式氧化炉(Regenerative Thermal Oxidizer,RTO),也可使用装有初级热交换器的热氧化炉。

    该套系统尤其适用于急需处理更多VOCs气体,并已经有氧化炉的用户。蒙特公司的沸石转轮浓缩系统尤其适合该类用户,可以降低进入氧化炉的的VOCs气体流量,因此可以帮用户减少这方面的花费。

    运输之前,该系统会在ISO9001厂房中组装并进行测试,确保在现场安装及启动的顺利进行。