除雾器 / 除雾器

DV210RF 2层除雾器系统

DV 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超低压力损失;
  • 配备疏通堵塞敏感设备的冲洗/清洗系统;
  • 维护成本低 — 设备模块易清洗,即使在系统运行中也可进行;
  • 提供多种材质以供选择 — 还可按要求采用特殊材料;
  • 流程优化功能有助于提供更好的工艺性能和稳定性;
  • 粗液滴和细液滴分离器的使用寿命均得以延长;
  • 减少维修时间;
  • 消除产品损耗和下游消耗。

 

产品介绍

DV210 RF系统通常安装在烟气脱硫吸收器和湿式洗涤器等气体净化设备中,具有以下几种功能:保护下游气-气换热器(GGH)免受液滴侵蚀,最有效地消除遗留液体避免其泄漏到外界环境中,在设备运行过程中最高效地保留液体溶剂,避免流失。

DV210 RF 系统可应用于中高液体负荷、中级迎面风速和除雾器后低残余液体负荷的环境中。高效率与低建造高度相结合,使DV210 RF产品完美融入垂直气流除雾产品系列中。吸收器顶部流涡区配置智能化DV210 RF系统,可将除雾器系统的总压力损失减少25%以上。

  • 下载
产品单页 (218.04 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。