除雾器 / 除雾器

DH 4300液滴分离器

DH 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 极高的分离效率;
  • 专门设计适用于高液体容量;
  • 耐腐蚀;
  • 简单的工作原理和很长的使用寿命形成较低的维护成本;
  • 适用的迎面风速范围宽;
  • 提供多种定制长度;
  • 提供多种可组装面板;
  • 采用通过ISO 9001认证的制造技术。

 

产品介绍

DH™ 4300液滴分离器的面板组装到机组中,即可构成一台叶轮分离器,从而形成横向气流。多曲面流线型的接触面板确保高液体负荷和极高的分离效率。面板采用滑石增强聚丙烯材料制作而成,因此可用于不同操作条件下的多种工作流程中。DH 4300液滴分离器接触面板的标准尺寸为5米长,也可按客户需求定制长度小于5米的面板。
DH 4300液滴分离器主要安装在喷雾盘管和进气口后面,适用于2-8米/秒的迎面风速环境中。

  • 下载
产品单页 (730.65 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。