除雾器 / 除雾器

DH 5000除雾器/液滴分离器

DH 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 极高的分离效率;
  • 专门设计适用于高液体容量;
  • 耐腐蚀;
  • 简单的工作原理和很长的使用寿命形成较低的维护成本;
  • 适用的迎面风速范围宽;
  • 提供多种定制长度;
  • 提供多种可组装面板;
  • 采用通过ISO 9001认证的制造技术。

 

产品介绍

DH 5000(TS-5 系列)是一款适用于水平气流的叶轮液滴分离器。夹带液滴的气流导入除雾器室内,其设计能够对气流实现最强除雾效果,在这种构造中,惯性力量作用于液滴上,使其撞击到接触面板后,形成一层液膜,随后由于重力作用流向设备底部并排出。特殊形状的分离室确保液体以正确的方式排出,同时可加强对微小液滴的分离效果。通过设置不同的面板间距和采用多达四个偏转点的接触面板,可以满足各种特定的应用需求。

  • 下载
产品单页 (243.3 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。