除雾器 / 除雾器

DH 4200超高效折流板除雾器 / 气液分离器

DH 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 极高的分离效率;
  • 专门设计适用于高液体容量;
  • 耐腐蚀;
  • 简单的工作原理和很长的使用寿命形成较低的维护成本;
  • 适用的迎面风速范围宽;
  • 提供多种定制长度;
  • 提供多种可组装面板;
  • 采用通过ISO 9001认证的制造技术。

 

产品介绍

 

折流板除雾器DH4200液滴分离器的面板组装到机组中,即可构成一台叶轮分离器,从而形成横向气流,此设计专门用于各种供热、通风和空调系统。多曲面流线型的接触面板确保高液体负荷和更高的分离效率。

面板采用滑石增强聚丙烯材料制作而成,因此适用于不同操作条件下的多种工艺流程。折流板除雾器DH4200液滴分离器接触面板的标准尺寸为6米长,也可按客户需求定制长度小于6米的面板。

精确组装的面板既能确保叶片之间的正确间距,还能尽可能地提高组装除雾器的运行稳定性。DH4200液滴分离器主要安装在喷雾盘管和进气口后面,适用于1-4米/秒的迎面风速环境中。

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。