Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除雾器 / 除雾器

DH 2100液滴分离器

DH 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 极高的分离效率;
  • 专门设计适用于高液体容量;
  • 耐腐蚀;
  • 简单的工作原理和很长的使用寿命形成较低的维护成本;
  • 适用的迎面风速范围宽;
  • 提供多种定制长度;
  • 提供多种可组装面板;
  • 采用通过ISO 9001认证的制造技术。

 

产品介绍

将DH™ 2100液滴分离器的面板组装到机组中,即可构成一台叶轮分离器,从而形成横向气流,此设计专门用于各种供热、通风和空调系统。流线型的接触面板可确保极低的压降和极高的分离效率。我们可提供各种材质的接触面板,包括:最受欢迎的滑石增强聚丙烯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、铝和不锈钢,因此适用于不同操作条件下的多种工作流程中。

我们提供6米长的标准尺寸DH 2100液滴分离器接触面板,也可根据客户要求定制长度小于6米的面板。精确组装的面板可确保叶片之间的适当间距,还能尽可能地提高组装除雾器的运行稳定性。2100 DH液滴分离器接触面板适用于许多应用领域,例如进气口处,也可用来消除冷却盘管后的液滴,或用作喷雾增湿器之前的整流框,还可用在洗涤器排水口等设备中。

  • 下载
产品单页 (703.72 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。