除雾器 / 除雾器

DH 2100-FGD除雾器 - 用于烟气脱硫

DH 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 极高的分离效率;
  • 专门设计适用于高液体容量;
  • 耐腐蚀;
  • 简单的工作原理和很长的使用寿命形成较低的维护成本;
  • 适用的迎面风速范围宽;
  • 提供多种定制长度;
  • 提供多种可组装面板;
  • 采用通过ISO 9001认证的制造技术。

 

产品介绍

H 2100-FGD(T 100型)是一款适用于水平气流的叶轮液滴分离器。配有面板的DH 2100-FGD叶轮液滴分离器首先用于烟气脱硫吸收塔的水平下游管道中。多数时候,该分离器都安装有一个自动清洗系统。不仅增强了整个系统的使用寿命,也将维护成本降到最低。与液滴一起排出的气流直接通过除雾器叶片,以此改变气体流动的方向。该配置使惯性力量作用于液滴上。液滴撞击到接触面板的表面,形成一层液膜,随后由于重力作用流向设备底部并排出。特殊形状的分离室确保液体以正确的方式排出,同时可加强对非常细小液滴的分离效果。这款面板型分离器通常用于烟气脱硫吸收塔的水平管部分。
DH 2100-FGD(T 100型)液滴分离器通常用于高积液的气体净化设备中,主要包括:
• 脱硫吸收器(烟气脱硫);
• 水平洗涤器;
• 废弃物焚化工厂的气体净化设备。

  • 下载
产品单页 (264.02 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。