除雾器 / 除雾器

DFH抗寒抗冻气体超高效过滤分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

 

DFH 是一款便于安装的冰雪和液滴分离器,适用于寒冷环境中空调系统的进气口。该设备可抵御各种各样的雪花和雨水颗粒,以此防止进气口被冰堵住。DFH分离器通常使用在降雪、冰雹、吹雪粒子和较高的相对湿度等寒冷的气候环境中。DFH分离器提供铝合金和不锈钢合金等材质可选,应用领域非常广泛;还能根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,以此提供具有成本效益的应用解决方案。我们提供多种传感器的选项,充分匹配各种气候条件,减少电力消耗。

每台DFH由一个分离器和一个控制单元组成。分离器中装配备了含加热设备的垂直接触面。进入分离器的雪花和冰雹粒子一旦聚结在加热表面上就会蒸发或融化。融化的颗粒由于重力作用向下流,通过被加热的出口流到分离器中。

根据具体的应用需求,控制单元可以配置一个集成化的FI开关、多个传感器和额外的电子元件。控制单元作为一个单独部件,安装在靠近分离器的地方。一个控制单元可以控制安装在同一区域的多个分离器。