除雾器 / 除雾器

DFF三层气体超高效过滤分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

 

DFF是一套三层进气系统,易安装,并可按需定制,适用于特殊的应用领域。DFF系列产品不仅能有效过滤各种颗粒物,还能消除高速气流中的液滴。其设计可为船用推进系统及辅助设备输送空气,也能为海洋和近海环境的通风系统提供清洁空气。经过DFF系统进入引擎的空气,含盐份重量将小于0.01 ppm,空气中的有害盐份(包括固体颗粒及水溶解盐)在进入船用推进系统前通过DFF系列除雾器可以有效消除。作为一款颗粒物过滤系统,DFF的高效过滤器能够有效净化近海环境空气中的大量颗粒物,提供高质量空气。

DFF产品包含一系列除雾外形设计和滤网,可以精确地满足各种应用需求,通过维持所需分离效率、水负荷容量和有效压降之间的更佳平衡来确保设备的节能运行,其工作效率完全不受风向变化和相对湿度水平的影响。DFF进气系统能够有效消除微小的“晨雾”液滴,有助于改善人群、室内装饰、货物空间以及敏感设备周围的空气环境。为满足客户对特殊环境的要求,DFF还可提供备选防沙过滤器。每款DFF系统均可自主配置。其配置选项包括各种海洋级材料、法兰位置、排水系统、防鸟格栅、防冰设备和许多其他配件。