Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除雾器 / 除雾器

DF 4200除雾器/液滴分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

即使在相当恶劣的运行条件下,DF 4200液滴分离器也具备高效液滴分离能力,并能根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,提供经济有效的应用解决方案。配置选项包括多种材料可选用、排水系统以及附加功能,如法兰和保护网等。

DF 4200液滴分离器的应用领域非常宽泛,可用于空气洗涤器、喷雾增湿器和低速进气口等,适用于1-4米/秒的迎面风速环境中。

  • 下载
产品单页 (750.45 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。