除雾器 / 除雾器

DF 3500超高效折流板除雾器 / 气液分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

 

DF3500除雾器是一种便于安装的液滴分离器,适用作海上及离岸应用系统的进气口,并提供多种材料的组合和配置,适用于各种运行条件。DF3500除雾器液滴分离效率高,压降低,即使面对非常高的迎面风速,也能保持节能运行。这款液滴分离器可根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,提供经济有效的应用解决方案。配置选项包括多种材料可选用、排水系统以及附加功能,如法兰和保护网等。

如需安装海上及离岸应用系统的进气口,DF3500除雾器(液滴分离器)可谓是更佳选择,尤其适用于阻挡飞溅水滴、浪花、水雾和大雾等液滴进入通风系统。在自然操作条件非常苛刻的情况下,DF3500除雾器可提供出色的防水保护,有助于减少腐蚀,延长过滤器的使用寿命并减少整个系统中的空气水分。这款折流板除雾器在迎面风速高达6米/秒的环境中同样适用。蒙特可以按照客户的要求提供大多数材料的材质证书;如有特殊要求,也能够提供指定迎面风速的分级效率曲线。