除雾器 / 除雾器

DF 2800超高效折流板除雾器 / 气液分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降更低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 除雾器安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

 

DF2800除雾器是一种便于安装的液滴分离器,适用于多种应用领域和各种运行条件。DF 2800除雾器液滴分离效率高,压降低,即使面对中等迎面风速,也能保持节能运行,并可根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,提供经济有效的应用解决方案。如需阻挡雨滴、薄雾、大雾水滴进入建筑或船用通风系统,DF 2800折流板除雾器(液滴分离器)是更佳选择,有助于减少腐蚀,延长过滤器的使用寿命并减少整个系统中的空气水分。
DF 2800除雾器的应用领域非常宽泛,易于集成到各种空调设备中。这款液滴分离器适用于1-4米/秒的迎面风速环境中。