除雾器 / 除雾器

DF 2500除雾器/液滴分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

DF 2500是一种便于安装的液滴分离器,适用于许多应用领域,并提供多种材料的组合和配置,适用于各种运行条件。DF 2500产品液滴分离效率高,压降低,即使面对非常高的迎面风速,也能保持节能运行。这款液滴分离器可根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,提供经济有效的应用解决方案。配置选项包括多种材料可选用、排水系统以及附加功能,如法兰和保护网等。

DF 2500液滴分离器是去除冷却盘管后水雾的绝佳选择。冷凝液滴可能残留在设备系统中,弄湿下游过滤器,导致压降的增加、过滤器寿命缩短,还可能会流到管道系统中。去除这些残留在管道系统中的水分,可以降低腐蚀程度、降低维护成本,还可以消除空调出风口上不雅的渗漏状况,减少致病细菌繁殖产生的臭气/霉菌。DF 2500液滴分离器主要安装在冷却盘管后面和进气口内。这款液滴分离器适用于2-5米/秒的迎面风速环境中。

DF 2500液滴分离器的应用领域非常宽泛,各种配置选项涵盖绝大多数常见安装情况。不仅如此,蒙特能根据客户指定规格提供按需定制的液滴分离器。同时,客户提出要求,也可以提供大多数材料的材质证书,如有特别要求,还能提供指定迎面风速的分级效率曲线。对于洁净空调设备,按照VDI 6022、VDI 3803和DIN 1946标准(在订购代码中标明H),可提供对应的DF 2500液滴分离器。

  • 下载
产品单页 (361.91 kb)

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器在用

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。