Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除雾器 / 除雾器

DF 2100 除雾器/液滴分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

DF 2100是一种便于安装的液滴分离器,适用于多种应用领域,并提供多种材料的组合和配置,适用于各种运行条件。DF 2100液滴分离效率高,压降低,即使面对非常高的迎面风速,也能保持节能运行。这款液滴分离器可根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,提供经济有效的应用解决方案。配置选项包括多种材料可选用、排水系统以及附加功能,如法兰和保护网等。如需将雨滴、薄雾、大雾和水滴阻挡在建筑或海洋船只的通风系统之外,那么,DF 2100液滴分离器是绝佳选择。DF 2100有助于减少腐蚀,延长过滤器的使用寿命并减少整个系统中的空气水分。

DF 2100液滴分离器的设计适用于多种应用领域,例如:可用作进气孔、可用来消除冷却盘管后的冷凝水滴、可用在喷雾增湿器之前作为空气整流框,或是用在空气洗涤器等设备中。这款液滴分离器适用于2-6米/秒的迎面风速环境中。其流线型设计能够使饱含液滴的气流偏转方向,因此液滴的冲力使其撞击分离器表面。这些液滴结合在一起形成一层液膜,受液膜重力作用,液体流向分离器外表的底部。特殊形状的分离室通过增强对较细水滴的分离能力和确保液体顺畅排放来提高设备性能。为避免分离器外表面被液滴“淹没”或已分离液体再次流出的可能性,液滴分离器表面部分的高度通常限于2500毫米以内。

  • 下载
产品单页 (363.54 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。